Établis pour convoyeur / type pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Établis pour convoyeur/type pliable:Affichage d'image associés
TypeUnité principale de la tableSupport de montageBras
MatériauTraitement de surfaceMatériau de la surface
Épaisseur (mm)
MatériauTraitement de surfaceMatériau
CGTAAlliage d'aluminiumAnodisé clair-Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 équiv.
CGTTAlliage d'aluminium + caoutchouc naturel (antistatique, vert)2
Les sections transversales et les zones autour des trous usinés ne sont pas anodisées.

Spécifications

Référence pièce-W-L
         
Type Matériau du tableau M    
CGT A 5-200-500
Référence pièceW sélectionnableLCharge admissible
(kgf)
Prix unitaire
TypeMatériau du tableauM (vis de montage)
Sélection
Incrément de 10 mmL200~300L310~500L510~750L760~1000
CGTA
Aluminium
5 (M5)
6 (M6)
200260~10005.0     
300    
T
Antistatique (vert)
200    
300    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CGTA5-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTA6-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTT5-[200,​300]-[200-1000/10]
CGTT6-[200,​300]-[200-1000/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du tableau M (vis de montage) L
(Incrément de 10mm)
W
1 13 jours 10Aluminium5 (M5)200 ~ 1000200 ~ 300
1 13 jours 10Aluminium6 (M6)200 ~ 1000200 ~ 300
1 13 jours 10Aluminium + caoutchouc naturel (antistatique, vert)5 (M5)200 ~ 1000200 ~ 300
1 13 jours 10Aluminium + caoutchouc naturel (antistatique, vert)6 (M6)200 ~ 1000200 ~ 300

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Établis pour convoyeur/type pliable:Affichage d'image associés

Assistance technique