Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Rouleau | |||||
Materiau | Dureté | Couleur | ||||
Fixe | A ressort | Partie centrale | Roue | Garniture | ||
CHRS | COBS | JIS-STKM (tube en acier) | Acier | Uréthane | Shore 90 | Coloris naturel |
CHRU | COBU | Uréthane antistatique | Gris |
Bras | Type à bague de retenue C | Tube en acier inoxydable | Ressort de tension | Montant de ressort de tension | Convoyeur Support de montage | Rondelle en plastique | |
Matériau | EN AW-6061 équiv. | EN 1.4301 (CSP) équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 (CSP) équiv. | EN 1.4301 équiv. | Polyacétal | |
Traitement de surface | Anodisé clair | - |
Référence pièce | - | L | - | W | ||
Type | N° | |||||
CHRU | 57 | - | 313 | - | 500 |
Référence pièce | L | W Incrément de 1mm | D | d | a | R | Prix unitaire | ||||||||||||||
CHRS, COBS | CHRU, COBU | ||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||
TYPE | N° | 113 | 163 | 213 | 263 | 313 | 413 | 513 | 113 | 163 | 213 | 263 | 313 | 413 | 513 | ||||||
Fixe CHRS CHRU | 28 | 113 163 213 263 313 413 513 L≤W | 150 ~ 550 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | ||||||||||||||
38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | |||||||||||||||||
57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | |||||||||||||||||
A ressort COBS COBU | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | ||||||||||||||||
38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | |||||||||||||||||
57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | No. | D | D | A | R | Rouleau (revêtement) | Ressort | Couleur du rouleau | L | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Uréthane | Non fourni | Coloris naturel | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Uréthane | Non fourni | Coloris naturel | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Uréthane | Non fourni | Coloris naturel | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Uréthane antistatique | Non fourni | Gris | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Uréthane antistatique | Non fourni | Gris | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Uréthane antistatique | Non fourni | Gris | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Uréthane | Fourni | Coloris naturel | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Uréthane | Fourni | Coloris naturel | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Uréthane | Fourni | Coloris naturel | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 28 | 28.6 | 8.2 | 3.5 | 60 | Uréthane antistatique | Fourni | Gris | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 38 | 38.1 | 12.2 | 5.5 | 75 | Uréthane antistatique | Fourni | Gris | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 57 | 57.2 | 12.2 | 6.5 | 100 | Uréthane antistatique | Fourni | Gris | 113 ~ 513 | 150 ~ 550 |
Loading...
Matériau du rouleau (âme) | JIS-STKM (tube en acier) | Matériau du rouleau (roue) | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
No.
D
D
A
R
Rouleau (revêtement)
Ressort
Couleur du rouleau
L
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles