Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Rouleau | ||
Materiau | Couleur | ||
Fixe | A ressort | Partie centrale | |
CKRN | CBRN | Nylon | Blanc |
CKRU | CBRU | Uréthane (antistatique) | Marron |
Bras | Collier d'arbre | Acier inoxydable Tube | Type à bague de retenue C | Type à bague de retenue E | Arbre de ressort de tension | Support de montage du convoyeur | Montant pour ressort de tension | Ressort de tension | |
Matériau | EN AW-6061 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 (CSP) équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 (CSP) équiv. | ||||
Traitement de surface | Anodisé clair | - |
Référence pièce | - | Nombre de rouleaux | - | W | ||
Type | D | |||||
CKRN | 75 | - | 3 | - | 300 |
Référence pièce | Rouleau | W Incrément de 1mm | d | S | X | H | R | Prix unitaire | ||||||||||
CKRN, CBRN | CKRU, CBRU | |||||||||||||||||
W | ||||||||||||||||||
TYPE | D | 45~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~550 | 45~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~550 | |||||||
Fixe CKRN CKRU | 32 | 1 2 3 | 45 ~ 550 | 5 | 14 | 35 | 90 | 90 | ||||||||||
50 | 6.7 | 21 | 43 | 100 | ||||||||||||||
75 | 8.2 | 25 | 51 | 120 | 110 | |||||||||||||
A ressort CBRN CBRU | 32 | 5 | 14 | 35 | 90 | 90 | ||||||||||||
50 | 6.7 | 21 | 43 | 100 | ||||||||||||||
75 | 8.2 | 25 | 51 | 120 | 110 |
D | Supplément de prix | |||
CKRN, CBRN | CKRU, CBRU | |||
Nombre de rouleaux | ||||
2 | 3 | 2 | 3 | |
32 | ||||
50 | ||||
75 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | D | D | R | S | X | H | Nombre de rouleaux | Matériau du rouleau (âme) | Ressort | Couleur du rouleau | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Nylon | Fourni | Blanc | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Nylon | Fourni | Blanc | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Nylon | Fourni | Blanc | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Nylon | Fourni | Blanc | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Nylon | Fourni | Blanc | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Nylon | Fourni | Blanc | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Nylon | Fourni | Blanc | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Nylon | Fourni | Blanc | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Nylon | Fourni | Blanc | 163 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à ressort | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Uréthane (antistatique) | Fourni | Marron | 163 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Nylon | Non fourni | Blanc | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Nylon | Non fourni | Blanc | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Nylon | Non fourni | Blanc | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Nylon | Non fourni | Blanc | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Nylon | Non fourni | Blanc | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Nylon | Non fourni | Blanc | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Nylon | Non fourni | Blanc | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Nylon | Non fourni | Blanc | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Nylon | Non fourni | Blanc | 163 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 1 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 2 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 75 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 32 | 5 | 90 | 14 | 35 | 90 | 3 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 115 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 1 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 2 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 91 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 50 | 6.7 | 90 | 21 | 43 | 100 | 3 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 139 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 1 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 45 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 2 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 107 ~ 550 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type fixe | 75 | 8.2 | 110 | 25 | 51 | 120 | 3 | Uréthane (antistatique) | Non fourni | Marron | 163 ~ 550 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
D
D
R
S
X
H
Nombre de rouleaux
Matériau du rouleau (âme)
Ressort
Couleur du rouleau
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles