Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L | - | W | ||
Type | Fixation | |||||
CTT | A | - | 300 | - | 100 | |
CSS | H | - | 200 | |||
Référence pièce | - | N° | ||||
Type | D | |||||
NZTS | 12 | - | H |
Types | Fixation | Type de buse compatible | Page | Nominal |
Soufflage supérieur | A | AFTSP, AFTSF, AFTSA, AFTSS, AFTAD, AFTADA, AFTRW, AFTRSW | P2_1455~1460 | - |
H V | PNZRF, ABNZL, ABNZN, ABNZMN, ABNZNL, ABNK, ABNX | P2_1465~1469 | M5 | |
Soufflage latéral | H V | NZAK, NZAL, ALVA, ALVS, ARDADA, PNZRF, PNZCS, PNZCV, AFCS | P2_1463~1478 | Rc (PT) 1/8 |
AFTR, AFTRA, PNZRF, ACNA, ABNZ, ABNZM, ABNZL, ABNZML, ABNX | ||||
ABNKH, ABNXH, PNMC, PNMS, DKNZ, DKNZN, DKNZP, DKNZNP, SGPPN | ||||
SUTPN, FSGPPN, FSUTPN, SGPPW, SUTPW, FSUTPW, SLTWSLTR, SLTRS | ||||
NZRFS, NZRVFS, NZRCS, NZRS, NZRAJ |
D | Nominal | B | L | E | G | H | F | MA | d | d1 | h | W | Vis fournie |
8 | M5 | 12 | 27 | 11 | 16 | 7 | 10 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | SCB3- 8 |
12 | Rc (PT) 1/8 | 18 (*19) | 40 | 15 | 25 | 10 | 16 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 1.5 | SCB4-10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type | Dimension L (mm) | Dimension W (mm) | B | E | F | D | D | H | Fixation | G | MA | d1 | h | Boulons secondaires | Nominal | No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
24.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
25.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
27.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
28.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 250 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 300 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
20.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
22.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
23.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
25.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
27.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 250 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
28.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 300 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
20.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
22.55 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
23.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
25.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
27.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 250 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
28.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 300 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
28.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 50 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
32.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 100 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
34.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 150 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
35.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 200 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
36.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 250 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
38.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 300 | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
31.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 50 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
33.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 100 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
34.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 150 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
36.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 200 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
37.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 250 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
38.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 300 | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - | - | - | |
31.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 50 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
33.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 100 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
34.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 150 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
36.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 200 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
37.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 250 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
38.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Acier inoxydable | Soufflage latéral | 300 | - | - | - | - | - | - | - | V | - | - | - | - | - | - | - | |
26.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
27.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
27.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | 150 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
28.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | 200 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | 250 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 50 | 300 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
28.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
28.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | 150 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
30.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | 200 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
30.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | 250 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
31.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 100 | 300 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
29.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | 50 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
30.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
30.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
31.49 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | 200 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
32.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | 250 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
32.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 150 | 300 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
31.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | 50 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
31.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
32.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | 150 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
33.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
33.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |
34.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Aluminium | Soufflage latéral | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
Dimension L(mm)
Dimension W(mm)
B
E
F
D
D
H
Fixation
G
MA
d1
h
Boulons secondaires
Nominal
No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles