Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFPPA | SFUP | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFPA | SSFUP | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFPA | PSFUP | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
PSSFPA | PSSFUP | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFPA | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PFPGA | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus ~ |
- | - | PSFPGA | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | N | - | SC |
SFPPA20 SSFPA20 | - - | 400 400 | - - | F25 F25 | - - | P16 P16 | - - | M10 M10 | - - | N10 N10 | - - | SC10 SC10 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | N (normal) Sélection | Dimensions des méplats | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||||||||||||||
(tolérance D g6) SFPPA SSFPA PSFPA PSSFPA RSFPA (D≤30, L≤500) (tolérance D f8) PFPGA PSFPGA | (tolérance D h5) SFUP SSFUP PSFUP PSSFUP | 8 | 25~798 | 2≤F≤Px4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 7 | 8 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||||
10 | 25~798 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||||||||||
12 | 25~998 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||
13 | 25~998 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 1000 | ||||||||||||||||||||
15 | 25~998 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | ||||||||||||||||||
16 | 25~1198 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | ||||||||||||||||||
18 | 25~1198 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||||||||
20 | 25~1198 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1,0 ou inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~1198 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 1200 | |||||||||||||||
30 | 25~1498 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 1500 | ||||||||||||||
35 | 25~1498 | 9~32 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||
40 | 25~1498 | 11~37 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | ||||||||||||||
50 | 25~1498 | 11~47 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [MD] Taille (filetage - profondeur 3xM) (mm) | [ND] Taille (filetage - profondeur 3xN) (mm) | [NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 798 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 790 | 2 ~ 24 | - | - | - | 6 | 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 798 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 790 | 2 ~ 32 | - | - | - | 6 ~ 8 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | - | 6 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | - | - | 8 | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | 6 | - | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | 6 | 6 | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | 6 | - | 8 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 44 | - | - | 8 | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | - | 6 ~ 11 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 8 | 6 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 52 | - | - | - | 6 ~ 13 | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 52 | - | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 13 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 13 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 988 | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 13 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 56 | - | - | - | 6 ~ 14 | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 56 | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 56 | - | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 14 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 14 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 56 | 6 ~ 10 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 60 | - | - | - | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 60 | - | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 60 | - | - | 8 ~ 12 | 6 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 60 | 6 ~ 12 | - | - | 6 ~ 16 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 60 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 60 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 12 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 68 | - | - | - | 8 ~ 17 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 68 | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 68 | - | - | 8 ~ 14 | 8 ~ 17 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 17 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 68 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 14 | 8 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 88 | - | - | - | 8 ~ 22 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 88 | - | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 88 | - | - | 8 ~ 18 | 8 ~ 22 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | - | 8 ~ 22 | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1188 | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 18 | 8 ~ 22 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 108 | - | - | - | 9 ~ 27 | 5 ~ 24 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 108 | - | 6 ~ 20 | - | 9 ~ 27 | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 108 | - | - | 8 ~ 18 | 9 ~ 27 | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | - | 9 ~ 27 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | - | 9 ~ 27 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 108 | 6 ~ 20 | - | 8 ~ 18 | 9 ~ 27 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 128 | - | - | - | 9 ~ 32 | 5 ~ 24 | 8 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1483 | 2 ~ 128 | - | - | 8 ~ 18 | 9 ~ 32 | 5 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1478 | 2 ~ 148 | - | - | - | 11 ~ 37 | 6 ~ 30 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1478 | 2 ~ 148 | - | - | 10 ~ 18 | 11 ~ 37 | 6 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1478 | 2 ~ 188 | - | - | - | 11 ~ 47 | 6 ~ 30 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1498 | f8 | Sans trempage par induction | 0 ~ 1478 | 2 ~ 188 | - | - | 12 ~ 18 | 11 ~ 47 | 6 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 790 | 2 ~ 24 | - | - | - | 6 | 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 998 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 790 | 2 ~ 32 | - | - | - | 6 ~ 8 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1198 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 2 ~ 40 | - | 6 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage intérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[MD] Taille (filetage - profondeur 3xM)(mm)
[ND] Taille (filetage - profondeur 3xN)(mm)
[NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles