Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Couleur | Nombre de plis | Surface Forme |
Matériau | coefficient de frottement (Réf. par rapport à l'acier poli) |
Epaisseur mm |
Masse de l'unité kg/m2 |
Tension admissible N/mm |
Diam. poulie min. Ømm |
Bord tranchant | Température d’utilisation continue °C |
||
Surface | Arrière | Avant | Arrière | ||||||||||
FBLG | Vert | 1 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | - 5~60 |
FBLW | Blanc | 1 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | × | - 5~60 |
FBLGN | Vert | 2 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | × | - 5~60 |
FBLWN | Blanc | 2 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | × | - 5~60 |
DHBLT | Noir | 1 | Surface plane | Polyuréthane conducteur | Polyester | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10~80 |
DHBLTS | Noir | 1 | Surface plane | Polyuréthane conducteur | Polyester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 15 | R3 | -10~80 |
DHBLGN | Noir | 2 | Surface plane | Polyuréthane thermoplastique | Toile en polyester | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15) *1 | (R3) *1 | -30~80 |
Référence pièce | - | Longueur de la courroie L (m) | ||
Type | Largeur de courroie | |||
DHBLT | 50 | - | 4.23 |
Référence pièce | Longueur de la courroie L (m) | Prix du corps / m | Frais de jonction de la courroie (prix du corps + ) | |||||||||
Type | Largeur de courroie W (mm) | Incrément de 0,01 m | FBLG FBLW | FBLGN FBLWN | DHBLT | DHBLTS | DHBLGN | FBLG FBLW | FBLGN FBLWN | DHBLT | DHBLTS | DHBLGN |
DHBLT | 5 | 0.50~ 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FBLG FBLW FBLGN FBLWN DHBLT DHBLTS DHBLGN | 10 | 0.50~20.00 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | 0.80~20.00 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
190 | ||||||||||||
200 | ||||||||||||
210 | ||||||||||||
220 | ||||||||||||
230 | ||||||||||||
240 | ||||||||||||
250 | ||||||||||||
260 | ||||||||||||
270 | ||||||||||||
280 | ||||||||||||
290 | ||||||||||||
300 | ||||||||||||
310 | ||||||||||||
320 | ||||||||||||
330 | ||||||||||||
340 | ||||||||||||
350 | ||||||||||||
360 | ||||||||||||
370 | ||||||||||||
380 | ||||||||||||
390 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||
410 | ||||||||||||
420 | ||||||||||||
430 | ||||||||||||
440 | ||||||||||||
450 | ||||||||||||
460 | ||||||||||||
470 | ||||||||||||
480 | ||||||||||||
490 | ||||||||||||
500 |
Type | Propriétés d'hygiène alimentaire | Propriétés antibactériennes et antifongiques | Protection contre la décomposition | Résistance à l'eau, Résistance à l'humidité et à la chaleur | Protection contre la contraction par refroidissement | Nettoyabilité de la surface | Protection contre la contraction due à l'imprégnation | Résistant à l'hypochlorite de sodium | Anti-adhérent | Résistance à l'huile |
FBLG | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLW | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLGN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
DHBLT | ○ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
DHBLTS | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
DHBLGN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécification de la courroie | Couleur du couvercle de surface | Matériau du couvercle de surface | Largeur de courroie W (mm) | Matériau du noyau du corps | Le nombre de pneus Ply | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière | Épaisseur (mm) | Masse de l'unité (kg/m²) | Tension admissible (N/mm) | Diam. poulie min. (mm) | Bord tranchant (mm) | Température d’utilisation continue (°C) | Longueur de circonférence (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 10 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 15 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 20 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 25 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 30 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 35 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 40 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 50 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 60 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 70 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 75 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 80 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 90 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 100 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 110 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 120 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 125 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 130 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 140 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 150 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 160 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 170 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 180 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 190 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 200 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 210 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 220 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 230 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 240 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 250 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 260 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 270 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 280 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 290 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 300 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 310 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 320 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 330 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 340 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 350 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 360 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 370 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 380 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 390 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 400 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 410 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 420 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 430 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 440 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 450 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 460 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 470 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 480 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 490 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 500 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(15)*1 | (R3)*1 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 5 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10-80 | 0.5 ~ 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 10 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 15 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 20 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Bord tranchant / Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 25 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.3 | 0.15 | 0.9 | 1 | 3.5 | 30 | R10 | -10-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Forme du couvercle de surface | Plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécification de la courroie
Couleur du couvercle de surface
Matériau du couvercle de surface
Largeur de courroie W(mm)
Matériau du noyau du corps
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière
Épaisseur(mm)
Masse de l'unité(kg/m²)
Tension admissible(N/mm)
Diam. poulie min.(mm)
Bord tranchant(mm)
Température d’utilisation continue(°C)
Longueur de circonférence(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles