Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type N° | Couleur | Nombre de plis | Surface Forme | Matériau | coefficient de frottement (Réf. par rapport à l'acier poli) | Epaisseur mm | Masse de l'unité kg/m2 | Tension admissible N/mm | Diam. poulie min. Ømm | Température d’utilisation continue °C | ||
Surface | Arrière | Avant | Arrière | ||||||||||
HBLTDSG | Vert | 1 | Surface plane | Polyuréthane | Polyester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 | |
HBLTDSW | Blanc | 1 | Surface plane | Polyuréthane | Polyester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 | |
HBLTDS | Vert | 2 | Surface plane | Polyuréthane | Polyester | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30~80 | |
HBLTGSDSN | Vert | 2 | Surface plane | Polyuréthane thermoplastique | Toile en polyester | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 8 | 50 | -30~100 | |
HBLBDSN | Bleu ciel | 2 | Surface plane | Polyuréthane thermoplastique | Toile en polyester | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30~100 | |
HBLYGDSN | Jaune vert | 2 | Surface plane | Polyuréthane thermoplastique | Toile en polyester | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~100 | |
HBLTGCDSN | Vert | 2 | Surface plane | PVC | Toile en polyester | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | -10~80 | |
HBLTWCDSN | Blanc | 2 | Surface plane | PVC | Toile en polyester | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 8 | 30 | -10~80 | |
HBLGDST | Vert | 3 | Surface plane | PVC | Toile en polyester | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10~80 | |
HBLWDST | Blanc | 3 | Surface plane | PVC | Toile en polyester | 1.0 | 0.2 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10~80 | |
HBTDSTN | Vert | 2 | Surface plane | PVC | Toile en polyester | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 8 | 75 | -10~80 |
Type | Epaisseur mm | Masse de l'unité kg/m2 | Diam. poulie min. Ømm |
HBLTGCDSN | 2.1 | 2.3 | 50 |
HBLTWCDSN | 2.1 | 2.3 | 50 |
HBLGDST | 5 | 5.7 | 120 |
HBLWDST | 5 | 5.7 | 120 |
HBTDSTN | 3.6 | 4.1 | 100 |
Référence pièce | - | Longueur de la courroie L (m) | ||
Type | Largeur de courroie | |||
HBLTDS | 350 | - | 4.23 |
Référence pièce | Longueur de la courroie L (m) | Prix du corps / m | Frais de jonction de la courroie (prix du corps + ) | ||||||||||
Type | Largeur de courroie W | Incrément de 0,01 m | , , , , , | , | |||||||||
Incrément de 10 mm | HBLTDSG HBLTDSW | HBLTDS | HBLTGSDSN | HBLBDSN | HBLYGDSN | HBLTGCDSN HBLTWCDSN | HBLGDST HBLWDST | HBTDSTN | HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS | HBLTGSDSN, HBLBDSN HBLYGDSN, HBLTGCDSN HBLTWCDSN, HBTDSTN | HBLGDST HBLWDST | ||
HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBTDSTN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | |||||||||||
100~190 | |||||||||||||
200~290 | |||||||||||||
300~400 | |||||||||||||
410~500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécification de la courroie | Couleur du couvercle de surface | Matériau du couvercle de surface | Largeur de courroie W (mm) | Matériau du noyau du corps | Le nombre de pneus Ply | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant | Épaisseur (mm) | Masse de l'unité (kg/m²) | Tension admissible (N/mm) | Diam. poulie min. (mm) | Température d’utilisation continue (°C) | Longueur de circonférence (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 50 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 60 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 70 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 80 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 90 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 100 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 110 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 120 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 130 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 140 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 150 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 160 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 170 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 180 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 190 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 200 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 210 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 220 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 230 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 240 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 250 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 260 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 270 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 280 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 290 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 300 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 310 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 320 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 330 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 340 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 350 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 360 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 370 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 380 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 390 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 400 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 410 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 420 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 430 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 440 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 450 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 460 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 470 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 480 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 490 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Bleu] Bleu ciel | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 500 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 3 | 20 | -30-100 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 50 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 60 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 70 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 80 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 90 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 100 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 110 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 120 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 130 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 140 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 150 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 160 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 170 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Usage général | [Vert] Vert | [Chlorure de vinyle] PVC | 180 | [Polyester] Toile en polyester | 3 pli | 1.0 | 4.6 | 5 | 18 | 100 | -10-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Type | Propriétés d'hygiène alimentaire | Propriétés antibactériennes et antifongiques | Protection contre la décomposition | Résistance à l'eau / l'humidité | Protection contre la contraction par refroidissement | Nettoyabilité de la surface | Protection contre la contraction due à l'imprégnation | Résistant à l'hypochlorite de sodium | Anti-adhérent | Résistance à l'huile |
HBLTDSG | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTDS | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTGSDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLBDSN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLYGDSN | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
HBLTGCDSN | ○ *1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLTWCDSN | ○ *1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLGDST | ○ *1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBLWDST | ○ *1 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
HBTDSTN | ○ *1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ◎ |
Forme du couvercle de surface | Plate | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière | 0.2 | Bord tranchant(mm) | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécification de la courroie
Couleur du couvercle de surface
Matériau du couvercle de surface
Largeur de courroie W(mm)
Matériau du noyau du corps
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant
Épaisseur(mm)
Masse de l'unité(kg/m²)
Tension admissible(N/mm)
Diam. poulie min.(mm)
Température d’utilisation continue(°C)
Longueur de circonférence(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles