Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Couleur | Nombre de plis | Surface Forme | Matériau | coefficient de frottement (Réf. par rapport à l'acier poli) | Epaisseur mm | Masse de l'unité kg/m2 | Tension admissible N/mm | Diam. mini. poulie Ømm | Température d’utilisation continue °C | ||
Surface | Arrière | Avant | Arrière | |||||||||
SHBLTDSG | Vert | 1 | - | Polyester | Polyester | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30~80 |
SHBLTDSW | Blanc | 1 | - | Polyester | Polyester | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30~80 |
SHBLTDS | Blanc | 2 | - | Polyester | Polyester | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 40 | -30~80 |
YSBLGDSN | Vert | 2 | - | Toile en polyester | Toile en polyester | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | -30~100 |
YSBLWDSN | Blanc | 2 | - | Toile en polyester | Toile en polyester | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 8 | 30 | -30~100 |
Référence pièce | - | Longueur de la courroie L (m) | ||
Type | Largeur de courroie | |||
SHBLTDSG LHBLTDSG | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Référence pièce | Longueur de la courroie L (m) | Prix du corps / m | Frais de jonction de la courroie (prix du corps + ) | |||||
Type | Largeur de courroie W | Incrément de 0,01 m | SHBLTDSG SHBLTDSW | SHBLTDS | YSBLGDSN | YSBLWDSN | SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS | YSBLGDSN YSBLWDSN |
Incrément de 10 mm | ||||||||
SHBLTDSG SHBLTDSW SHBLTDS YSBLGDSN YSBLWDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||
100~190 | ||||||||
200~290 | ||||||||
300~400 | ||||||||
410~500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécification de la courroie | Couleur du couvercle de surface | Largeur de courroie W (mm) | Le nombre de pneus Ply | Épaisseur (mm) | Masse de l'unité (kg/m²) | Tension admissible (N/mm) | Diam. poulie min. (mm) | Température d’utilisation continue (°C) | Longueur de circonférence (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 50 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 60 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 70 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 80 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 90 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 100 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 110 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 120 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 130 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 140 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 150 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 160 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 170 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 180 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 190 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 200 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 210 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 220 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 230 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 240 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 250 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 260 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 270 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 280 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 290 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 300 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 310 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 320 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 330 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 340 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 350 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 360 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 370 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 380 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 390 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 400 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 410 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 420 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 430 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 440 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 450 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 460 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 470 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 480 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 490 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Caractéristiques de glissement | Blanc | 500 | 2 pli | 1.3 | 1.3 | 8 | 40 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 50 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 60 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 70 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 80 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 90 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 100 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 110 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 120 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 130 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 140 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 150 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 160 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 170 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Mini-convoyeur à courroie / Caractéristiques de glissement | [Vert] Vert | 180 | 1 pli | 0.6 | 0.4 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Type | Propriétés d'hygiène alimentaire | Propriétés antibactériennes et antifongiques | Protection contre la décomposition | Résistance à l'eau, Résistance à l'humidité et à la chaleur | Protection contre la contraction par refroidissement | Nettoyabilité de la surface | Protection contre la contraction due à l'imprégnation | Résistant à l'hypochlorite de sodium | Anti-adhérent | Résistance à l'huile |
SHBLTDSG | ○*1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
SHBLTDSW | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
SHBLTDS | ○*1 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
YSBLGDSN | ○*1 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
YSBLWDSN | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ |
Matériau du couvercle de surface | Toile en polyester | Matériau du noyau du corps | Toile en polyester | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière | 0.2 | Bord tranchant(mm) | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Spécification de la courroie
Couleur du couvercle de surface
Largeur de courroie W(mm)
Épaisseur(mm)
Masse de l'unité(kg/m²)
Tension admissible(N/mm)
Diam. poulie min.(mm)
Température d’utilisation continue(°C)
Longueur de circonférence(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles