Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Couleur | Nombre de plis | Surface Forme | Matériau | coefficient de frottement (Réf. par rapport à l'acier poli) | Epaisseur mm | Masse de l'unité kg/m2 | Tension admissible N/mm | Diam. mini. poulie Ømm | Température d’utilisation continue °C | ||
Surface | Arrière | Avant | Arrière | |||||||||
FBLGDS | Vert | 1 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | -5~60 |
FBLWDS | Blanc | 1 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 1.8 | 1.2 | 4 | 25 | -5~60 |
FBLGDSN | Vert | 2 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | -5~60 |
FBLWDSN | Blanc | 2 | Surface plane | Suédine non tissée | Toile en polyester | - | - | 2.0 | 1.5 | 5 | 30 | -5~60 |
DHBLTDS | Noir | 1 | Surface plane | Polyuréthane conducteur | Polyester | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30~80 |
DHBLGDSN | Noir | 2 | Surface plane | Polyuréthane thermoplastique | Toile en polyester | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25(20) *1 | -30~80 |
Référence pièce | - | Longueur de la courroie L (m) | ||
Type | Largeur de la courroie (mm) | |||
FBLGDS DHBLTDS | 350 350 | - - | 4.23 4.23 |
Référence pièce | Longueur de la courroie L (m) | Prix du corps / m | Frais de jonction de la courroie (prix du corps + ) | |||||||
Type | Largeur de courroie W | Incrément de 0,01 m | FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN | FBLGDS FBLWDS | FBLGDSN FBLWDSN | DHBLTDS | DHBLGDSN |
Incrément de 10 mm | ||||||||||
FBLGDS FBLWDS FBLGDSN FBLWDSN DHBLTDS DHBLGDSN | 50~90 | 0.50~20.00 (L≥Wx4) | ||||||||
100~190 | ||||||||||
200~290 | ||||||||||
300~400 | ||||||||||
410~500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Spécification de la courroie | Couleur du couvercle de surface | Matériau du couvercle de surface | Largeur de courroie W (mm) | Matériau du noyau du corps | Le nombre de pneus Ply | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière | Épaisseur (mm) | Masse de l'unité (kg/m²) | Tension admissible (N/mm) | Diam. poulie min. (mm) | Température d’utilisation continue (°C) | Longueur de circonférence (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 50 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 60 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 70 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 80 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 90 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 100 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 110 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 120 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 130 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 140 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 150 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 160 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 170 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 180 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 190 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 200 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 210 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 220 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 230 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 240 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 250 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 260 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 270 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 280 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 290 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 300 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 310 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 320 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 330 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 340 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 350 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 360 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 370 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 380 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 390 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 400 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 410 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 420 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 430 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 440 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 450 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 460 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 470 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 480 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 490 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane thermoplastique | 500 | [Polyester] Toile en polyester | 2 pli | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 8 | 25 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 50 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 60 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 70 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 80 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 90 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 100 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 110 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 120 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 130 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 140 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 150 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 160 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 170 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 | ||
- | 1 | 37 jours | 10 | Transfert des composants électroniques | Noir | [Polyuréthane] Polyuréthane conducteur | 180 | [Polyester] Polyester | 1 pli | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 4 | 20 | -30-80 | 0.5 ~ 18 |
Loading...
Type | Hygiène alimentaire | Propriétés antibactériennes et antifongiques | Protection contre la décomposition | Résistance à l'eau / l'humidité | Protection contre la contraction par refroidissement | Nettoyabilité de la surface | Protection contre la contraction due à l'imprégnation | Résistant à l'hypochlorite de sodium | Anti-adhérent | Résistance à l'huile |
FBLGDS | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWDS | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLGDSN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
FBLWDSN | △ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
DHBLTDS | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
DHBLGDSN | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
Forme du couvercle de surface | Plate | Bord tranchant(mm) | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Spécification de la courroie
Couleur du couvercle de surface
Matériau du couvercle de surface
Largeur de courroie W(mm)
Matériau du noyau du corps
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière
Épaisseur(mm)
Masse de l'unité(kg/m²)
Tension admissible(N/mm)
Diam. poulie min.(mm)
Température d’utilisation continue(°C)
Longueur de circonférence(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles