Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Utilisation | Courroies plates | de traverse | ||||||||||||
Nombre de plis | Matériau | Couleur | Tension admissible N/mm | Epaisseur mm | Masse de l'unité kg/m2 | Diam. poulie min. Ømm | Utilisation continue Température °C | coefficient de frottement | Couleur | Dureté Shore A (°) | |||||
Surface | Arrière | Avant | Arrière | ||||||||||||
YBLTG | Transfert incliné Transferts à plat | 2 | Polyuréthane thermoplastique | Toile en polyester | Vert | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 50 | -15~80 | - | - | Vert | 70 | |
YBLTW | Blanc | 6 | 1.2 | 1.3 | 50 | -30~80 | - | - | Blanc |
Référence pièce | - | Hauteur des entretoises | - | Nb d'entretoises | - | Longueur de la courroie L (m) | ||
Type | Largeur de la courroie (mm) | |||||||
YBLTW |
100 |
- |
30 |
- |
10 |
- |
3.0 |
Référence pièce | Hauteur des entretoises (mm) |
Nb d'entretoises | Longueur de la courroie L (m) Incrément de 0,01 m |
Prix du corps Prix unitaire/m |
(Prix du corps +) | ||
Type | Largeur de courroie W (mm) |
Entretoise Frais de soudure/pièce |
Coût de la courroie de jonction | ||||
YBLTG | |||||||
YBLTG | 30 | 30 | 5~240 | 1.00~7.00 | |||
50 | |||||||
100 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 |
Référence pièce | Hauteur des entretoises (mm) |
Nb d'entretoises | Longueur de la courroie L (m) Incrément de 0,01 m |
Prix du corps Prix unitaire/m |
(Prix du corps +) | ||
Type | Largeur de courroie W (mm) |
Entretoise Frais de soudure/pièce |
Coût de la courroie de jonction | ||||
YBLTW | |||||||
YBLTW | 30 | 30 | 5~240 | 1.00~7.00 | |||
50 | |||||||
100 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie W (mm) | Longueur de circonférence (m) | Nombre de guides | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 jours | 10 | 30 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 | ||
1 | 18 jours | 10 | 50 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 | ||
1 | 18 jours | 10 | 100 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 | ||
1 | 18 jours | 10 | 150 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 | ||
1 | 18 jours | 10 | 200 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 | ||
1 | 18 jours | 10 | 250 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 | ||
1 | 18 jours | 10 | 300 | 1 ~ 7 | 5 ~ 240 |
Loading...
Spécification de la courroie | Inclinaison | Couleur du couvercle de surface | Vert | Matériau du couvercle de surface | Polyuréthane thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du noyau du corps | Toile en polyester | Le nombre de pneus Ply | 2 pli | Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'avant | Non fourni |
Coefficient de frottement (réf. par rapport à l'acier poli) vers l'arrière | Non fourni | Épaisseur(mm) | 1.3 | Masse de l'unité(kg/m²) | 1.5 |
Tension admissible(N/mm) | 4.6 | Diam. poulie min.(mm) | 50 | Bord tranchant(mm) | Non fourni |
Température d’utilisation continue(°C) | -15-80 | Hauteur du guide(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie W(mm)
Longueur de circonférence(m)
Nombre de guides
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles