Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Couleur | Matériau | Température résistante à la chaleur |
MBT | Standard | Orange | Polyuréthane | 80°C |
MBTH | Résistance élevée à la traction | Vert | 80°C | |
MBTD | Antistatique | Noir | 50°C |
Référence pièce | - | L |
MBT5 | - | 150 |
Référence pièce | L (longueur de circonférence) | P.D. minimum des poulies | Résistance à la traction de 5% (N) | Prix unitaire | |||||||
Type | d | Incrément de 1mm | L min. ~ 500 | L501~1000 | L1001~2000 | L2001~3000 | L3001~4000 | L4001~5000 | L5001~6000 | ||
MBT | 2 | 100~2000 | 15 | 1.9 | - | - | - | - | |||
3 | 100~3000 | 20 | 4.1 | - | - | - | |||||
4 | 100~4000 | 30 | 7.4 | - | - | ||||||
5 | 135~5000 | 40 | 12.5 | - | |||||||
6 | 140~6000 | 50 | 16.6 | ||||||||
8 | 190~6000 | 70 | 29.4 | ||||||||
10 | 250~6000 | 90 | 46.2 | ||||||||
MBTH | 2 | 100~2000 | 20 | 2.8 | - | - | - | - | |||
3 | 100~3000 | 30 | 6.2 | - | - | - | |||||
4 | 100~4000 | 40 | 11.1 | - | - | ||||||
5 | 135~5000 | 50 | 18.7 | - | |||||||
6 | 140~6000 | 60 | 24.9 | ||||||||
8 | 190~6000 | 80 | 44.1 | ||||||||
10 | 250~6000 | 100 | 69.3 | ||||||||
MBTD | 3 | 200~3000 | 30 | 13 | - | - | - | ||||
4 | 200~4000 | 40 | 22 | - | - | ||||||
5 | 200~5000 | 50 | 33 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Couleur | Diam. de courroie d (φ) | Température de résistance à la chaleur (°C) | Poulie min. P.D. (mm) | Longueur de circonférence de la courroie L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 2 | 80 | 15 | 100 ~ 2000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 3 | 80 | 20 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 4 | 80 | 30 | 100 ~ 4000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 5 | 80 | 40 | 135 ~ 5000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 6 | 80 | 50 | 140 ~ 6000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 8 | 80 | 70 | 190 ~ 6000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 10 | 80 | 90 | 250 ~ 6000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Noir | 3 | 50 | 30 | 200 ~ 3000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Noir | 4 | 50 | 40 | 200 ~ 4000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Noir | 5 | 50 | 50 | 200 ~ 5000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 2 | 80 | 20 | 100 ~ 2000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 3 | 80 | 30 | 100 ~ 3000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 4 | 80 | 40 | 100 ~ 4000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 5 | 80 | 50 | 135 ~ 5000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 6 | 80 | 60 | 140 ~ 6000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 8 | 80 | 80 | 190 ~ 6000 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 10 | 80 | 100 | 250 ~ 6000 |
Loading...
Forme de la courroie | Produit à soudure de joints | Matériau | Polyuréthane |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Diam. de courroie d(φ)
Température de résistance à la chaleur(°C)
Longueur de circonférence de la courroie L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles