Inscription
Configurer
  • Stock
  • Couleur
  • Diam. de courroie d(φ)
  • Température de résistance à la chaleur(°C)
  • Longueur de circonférence de la courroie L(m)
      [1-20/1m unités]
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Possibilité d’expédition le jour même
      • Dans les 7 jours ouvrables
    • Courroies rondes en polyuréthane / Creux【1 à 10 pièces】

      Référence pièce:

      encore indéterminée. 4 références possibles.
      Quantité :

      Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

      Courroies rondes en polyuréthane/Creux:Affichage d'image associés
      Type Type Couleur Matériau Température résistante à la chaleur
      MBQ Câble creux Orange Polyuréthane 80°C
      MBQC Joints métalliques pour câbles creux
      Matériel de jonction
      - EN AW-5052 équiv. -

      Spécifications

      Référence pièce - L
      MBTH-N6 - 12
      Référence pièce L (longueur de circonférence) P.D. minimum des poulies Résistance à la traction de 5%
      (N)
      Plaques de serrage applicables - Matériel de connexion
      Matériel de jonction
      Prix unitaire/m
      Type d Incrément de 1m
      MBQ 5 1~20 40 24.5 MBQC5  
      6 50 44.1 MBQC6  

      Référence pièce Matériau Prix unitaire par paquet
      (10 pièces/paquet)
      Type d
      MBQC 5 EN AW-5052 équiv.  
      6

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles

      Type

      Couleur

      Diam. de courroie d

      (φ)

      Température de résistance à la chaleur

      (°C)

      Poulie min. P.D.

      (mm)

      Matériau

      Longueur de circonférence de la courroie L

      (m)

      RoHS?Quantité minimale de commande
      Type câble creux
      Orange
      5
      80
      40
      Polyuréthane
      1 ~ 20
      10
      1 pièces
      Type câble creux
      Orange
      6
      80
      50
      Polyuréthane
      1 ~ 20
      10
      1 pièces
      Raccords de corde creux
      -
      5
      -
      -
      -
      -
      10
      1 paquets

      10 pièces

      Raccords de corde creux
      -
      6
      -
      -
      -
      -
      10
      1 paquets

      10 pièces

      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables
      12.13 €
      ( 14.43 € )
      7 jours ouvrables
      12.13 €
      ( 14.43 € )
      Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

      Plus d'informations

      Schéma et spécifications

      Plus d'informations

      Courroies rondes en polyuréthane/Creux:Affichage d'image associés

      Exemple d'utilisation

      Courroies rondes en polyuréthane/Creux:Affichage d'image associés