Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Couleur | Matériau | Température résistante à la chaleur |
MBT-N | Standard | Orange | Polyuréthane | 80°C |
MBTH-N | Résistance élevée à la traction | Vert | 80°C |
Référence pièce | - | L |
MBTH-N6 | - | 12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Couleur | Diam. de courroie d (φ) | Longueur de circonférence de la courroie L (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 1.5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 2 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 2.5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 3 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 3.5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 4 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 6 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 7 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 9 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 10 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 12 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type standard | Orange | 15 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 2 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 3 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 4 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 5 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 6 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 8 | 10 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Type à tension élevée | Vert | 10 | 10 ~ 20 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité ouverte | Température de résistance à la chaleur(°C) | 80 | Matériau | Polyuréthane |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Diam. de courroie d(φ)
Longueur de circonférence de la courroie L(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles