• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poulies dentées / T2,5 / poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium

Poulies dentées / T2,5 / poulie à rebord sélectionnable / configurable / aluminium

(i)Remarque

  • Veuillez noter que les options d'embases embouties, NFC, RFC et LFC, ne sont pas prises en compte dans les données CAO.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TypeLargeur de courroieMatériau *1Traitement de surfaceAccessoire *1
Vis de serrage
7mmPoulieEmbase
T2.5
TTPAAlliage d'aluminium série A2000Alliage d'aluminiumAnodisé clairEN 1.4301 équiv.
*1. Les matériaux et accessoires ci-dessus peuvent être remplacés par d'autres équivalents à ceux d'origine. L'embase est installée et les vis de serrage sont incluses avec les alésages d'arbre P, N et C.

Spécifications

  Référence pièce - Forme de poulie - Spécs. d'alésage de l'arbre, D.I. - Z - J
(Spécifications de l'alésage de l'arbre : H, P, N, C) TTPA18T25070 - K - P4        
(Spécs. d'alésage de l'arbre : V, F) TTPA60T25070 - B - V15 - Z20 - J8

 

Référence pièce Poulie
Forme
Forme de poulie
Type Nombre de dents Type
Largeur nominale
Spécifications d'alésage de l'arbre (~) : Indiquer par incrément de 1mm, (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant
H
Trou rond
P
Trou rond+taraud
N, C
Rainure+taraudage
V, F
Trou étagé
V, F Z
Z-d≥2
J
(incrément de 0.1mm)
Aluminium
TTPA
14 T25070 K 4 4 - - - -
15 4 4
16 4 4
18 4, 5 4, 5
20 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35
22 B 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 - 5, 6 7, 8 2.0≤J≤L-2.0
24 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
25 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
26 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
28 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5, 6 7, 8
30 5, 6, 6.35 5, 6, 6.35 5~8 7~10
32 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~10 7~12 2.0≤J≤L-2.0
34 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~10 7~12
36 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~13 7~15
40 5, 6, 6.35, 7, 8 5, 6, 6.35, 7, 8 8 5~14 7~16
44 6, 6.35, 7~10 6, 6.35, 7~10 8, 10, NK10 6~14 8~16 2.0≤J≤L-2.0
48 6, 6.35, 7~12 6, 6.35, 7~12 8, 10, NK10, 11, 12 6~14 8~16
50 6, 6.35, 7~12 6, 6.35, 7~12 8, 10, NK10, 11, 12 6~22 8~24
60 6, 6.35, 7~14 6, 6.35, 7~14 8, 10, NK10, 11~14 6~24 8~26
Les diam. d'alésage d'arbre 8, 11, 13, 14 ne sont pas disponibles pour les spécs. d'alésage d'arbre C.

 

Modifications

Poulies synchrones/T2.5:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TTPA14T25070-K-H4
TTPA14T25070-K-P[4,​5]
TTPA15T25070-K-H4
TTPA15T25070-K-P4
TTPA16T25070-K-H[4,​5]
TTPA16T25070-K-P[4,​5]
TTPA18T25070-K-H[4,​5]
TTPA18T25070-K-P[4,​5]
TTPA20T25070-K-H[5,​6,​6.35]
TTPA20T25070-K-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-F[5,​6]
TTPA22T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA22T25070-B-V[5,​6]
TTPA24T25070-B-F[5,​6]
TTPA24T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA24T25070-B-V[5,​6]
TTPA25T25070-B-F[5,​6]
TTPA25T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA25T25070-B-V[5,​6]
TTPA26T25070-B-F[5,​6]
TTPA26T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA26T25070-B-V[5,​6]
TTPA28T25070-B-F[5,​6]
TTPA28T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA28T25070-B-V[5,​6]
TTPA30T25070-B-F[5-8/1]
TTPA30T25070-B-H[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-P[5,​6,​6.35]
TTPA30T25070-B-V[5-8/1]
TTPA32T25070-B-F[5-10/1]
TTPA32T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-N8
TTPA32T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA32T25070-B-V[5-10/1]
TTPA34T25070-B-F[5-10/1]
TTPA34T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-N8
TTPA34T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA34T25070-B-V[5-10/1]
TTPA36T25070-B-F[5-13/1]
TTPA36T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-N8
TTPA36T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA36T25070-B-V[5-13/1]
TTPA40T25070-B-F[5-14/1]
TTPA40T25070-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-N8
TTPA40T25070-B-P[5,​6,​6.35,​7,​8]
TTPA40T25070-B-V[5-14/1]
TTPA44T25070-B-C10
TTPA44T25070-B-F[6-14/1]
TTPA44T25070-B-H[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
TTPA44T25070-B-N[8,​10]
TTPA44T25070-B-NK10
TTPA44T25070-B-P[6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Forme de poulie C F
(mm)
H N NK P V
(mm)

-

1 7 jours 1014Forme K--4----

-

1 7 jours 1014Forme K-----4 ~ 5-

-

1 7 jours 1015Forme K--4----

-

1 7 jours 1015Forme K-----4-

-

1 7 jours 1016Forme K--4 ~ 5----

-

1 7 jours 1016Forme K-----4 ~ 5-

-

1 7 jours 1018Forme K--4 ~ 5----

-

1 7 jours 1018Forme K-----4 ~ 5-

-

1 7 jours 1020Forme K--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1020Forme K-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1022Forme B-5 ~ 6-----

-

1 7 jours 1022Forme B--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1022Forme B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1022Forme B------5 ~ 6

-

1 7 jours 1024Forme B-5 ~ 6-----

-

1 7 jours 1024Forme B--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1024Forme B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1024Forme B------5 ~ 6

-

1 7 jours 1025Forme B-5 ~ 6-----

-

1 7 jours 1025Forme B--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1025Forme B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1025Forme B------5 ~ 6

-

1 7 jours 1026Forme B-5 ~ 6-----

-

1 7 jours 1026Forme B--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1026Forme B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1026Forme B------5 ~ 6

-

1 7 jours 1028Forme B-5 ~ 6-----

-

1 7 jours 1028Forme B--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1028Forme B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1028Forme B------5 ~ 6

-

1 7 jours 1030Forme B-5 ~ 8-----

-

1 7 jours 1030Forme B--5 ~ 6.35----

-

1 7 jours 1030Forme B-----5 ~ 6.35-

-

1 7 jours 1030Forme B------5 ~ 8

-

1 7 jours 1032Forme B-5 ~ 10-----

-

1 7 jours 1032Forme B--5 ~ 8----

-

1 7 jours 1032Forme B---8---

-

1 7 jours 1032Forme B-----5 ~ 8-

-

1 7 jours 1032Forme B------5 ~ 10

-

1 7 jours 1034Forme B-5 ~ 10-----

-

1 7 jours 1034Forme B--5 ~ 8----

-

1 7 jours 1034Forme B---8---

-

1 7 jours 1034Forme B-----5 ~ 8-

-

1 7 jours 1034Forme B------5 ~ 10

-

1 7 jours 1036Forme B-5 ~ 13-----

-

1 7 jours 1036Forme B--5 ~ 8----

-

1 7 jours 1036Forme B---8---

-

1 7 jours 1036Forme B-----5 ~ 8-

-

1 7 jours 1036Forme B------5 ~ 13

-

1 7 jours 1040Forme B-5 ~ 14-----

-

1 7 jours 1040Forme B--5 ~ 8----

-

1 7 jours 1040Forme B---8---

-

1 7 jours 1040Forme B-----5 ~ 8-

-

1 7 jours 1040Forme B------5 ~ 14

-

1 7 jours 1044Forme B10------

-

1 7 jours 1044Forme B-6 ~ 14-----

-

1 7 jours 1044Forme B--6 ~ 10----

-

1 7 jours 1044Forme B---8 ~ 10---

-

1 7 jours 1044Forme B----10--

-

1 7 jours 1044Forme B-----6 ~ 10-

Loading...

Informations de base

Type Poulies synchrones Type de courroie T2.5 Largeur de courroie utilisée (mm) 7
Matériau EN AW-2017 Equiv. (Duralumin) Traitement de surface Anodisé clair Poulies synchrones/Galets tendeurs Poulies

Assistance technique