Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Référence pièce | Matériau *1 | Traitement de surface | |||||
Largeur de courroie : 10mm A:11W:15 | Largeur de courroie : 15mm A:17W:21 | Poulie | Embase | Butée mécanique MechaLock | Poulie | Embase | Butée mécanique MechaLock | |
S3M100 | S3M150 | |||||||
HHAA | ● | ● | EN AW-2017 équiv. | EN AW-5052 équiv. | EN AW-2014 équiv. | Anodisé clair | ||
HHTA | ● | ● | EN AW-7075 équiv. | EN AW-5052 équiv. | EN 1.1191 équiv. | Anodisé clair | - | |
HHTK | ● | ● | Anodisation dure claire *2 | - |
Référence pièce | - | Forme de poulie | - | Diam. de l'alésage de l'arbre |
HHTA60S3M150 | - | E | - | 15 |
Référence pièce | Forme de poulie | Gamme dH7 (, ) : Sélectionner le précédent ou le suivant, (~) : Indiquer par incrément de 1mm | Prix du corps 1 ~ 10 pièce(s). | |||||||||||
Type | Nombre de dents | Type, largeur nominale | HHAA | HHTA, HHTK | HHAA | HHTA | HHTK | |||||||
Forme E | Forme F | Forme E | Forme F | |||||||||||
S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | ||||
HHAA HHTA HHTK | 30 | S3M100 *A:11 *W:15 S3M150 *A:17 *W:21 *Y :14 | E F | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | 6, 8 | - | 6 | 6 | 6 | |||||||||
36 | 6, 8 | - | 6 | 6 | 6 | |||||||||
40 | 8, 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
44 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12 | 8, 10 | 8, 10 | 8, 10 | |||||||||
48 | 8, 10, 12 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10 | 8, 10, 12 | 8, 10 | |||||||||
50 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10 | |||||||||
60 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14, 15 | 8, 10 | 8, 10, 12, 14~17 | 8, 10 | |||||||||
72 | - | - | 8, 10 | 8, 10, 12, 14~19 | 8, 10 | - | - |
dH7 | Coût d'assemblage de la butée mécanique (+prix du corps) | |
Aluminium (HHAA) | EN 1.1191 équiv. (HHT□) | |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | - | |
17 | ||
18 | ||
19 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Forme de poulie | Matériau | Traitement de surface | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 30 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | ||
55.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | ||
55.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
56.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 6 | ||
56.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
57.69 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
59.34 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
65.42 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 40 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
58.70 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
60.36 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
62.75 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
66.93 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
68.57 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
70.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
60.09 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
61.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
64.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
68.57 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
70.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
72.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
73.51 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 14 | ||
60.73 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
62.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
64.79 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
65.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 50 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 14 | ||
69.84 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
71.48 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
73.89 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
74.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 14 | ||
78.06 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 50 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | ||
65.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
67.56 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
69.96 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
70.86 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | 60 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 14 | ||
76.80 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 8 | ||
78.44 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 10 | ||
80.87 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 12 | ||
81.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 14 | ||
85.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | 60 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | 15 | ||
74.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 6 | |
87.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 34 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 6 | |
87.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 34 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 6 | |
76.08 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 6 | |
88.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 36 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 6 | |
88.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 36 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 6 | |
78.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
92.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 40 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
92.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 40 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
80.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
82.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 | |
95.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
97.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 | |
95.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
97.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 44 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 | |
83.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
85.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 | |
97.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 | |
99.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 10 | |
102.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme E | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 12 | |
97.81 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 15 | 48 | Forme F | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 7000 | Anodisé clair | 8 |
Loading...
dH7 | Vis de verrouillage | Poussée axiale admissible (kN) | Poids de la butée mécanique uniquement (g) | |||
MxL | Qté | Couple de serrage | Traitement de surface | |||
(N • m) | ||||||
6 | M2.5x12 | 3 | 0.9 | Revêtement oxydé noir | 1.33 | 8 |
8 | M2.5x14 | 4 | 0.9 | 1.51 | 11 | |
10 | M2.5x14 | 4 | 0.9 | 1.63 | 12 | |
12 | M2.5x15 | 5 | 0.9 | 1.99 | 17 | |
14 | M2.5x15 | 6 | 0.9 | 2.56 | 19 | |
15 | M3x18 | 4 | 1.5 | 3.34 | 24 | |
16 | M3x18 | 4 | 1.5 | 3.34 | 25 |
Type | Poulies sans clavette | Type de courroie | S3M | Poulies synchrones/Galets tendeurs | Poulies |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Forme de poulie
Matériau
Traitement de surface
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles