Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Avec méplats | Avec trou transpercé | ||||||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | Tol. D g6 | Tol. D f8 | |||
SAFZ | SFBU | - | SAHD | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSAFZ | SSFBU | - | SSAHD | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSAFZ | PSFBU | - | PSAHD | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSAFZ | PSSFBU | - | PSSAHD | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSAFZ | - | - | RSAHD | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSAGZ | - | PSHGD | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSAGZ | - | - | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | M | - | N | - | SC | - | H |
SAFZ20 SSAHD20 | - - | 277 277 | - - | F25 F25 | - - | M10 M12 | - - | N12 N12 | - | SC10 | - | H10 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | N (normal) Sélection | Dimensions des méplats | Dimensions des trous transpercés | Y(max.) | C | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||||||||||||||
(avec méplats) (Tol. g6) SAFZ SSAFZ PSAFZ PSSAFZ RSAFZ (D≤30, L≤500) (Tol. f8) PSAGZ PSSAGZ | (avec méplats) (Tol. h5) SFBU SSFBU PSFBU PSSFBU | (avec trou transpercé) D≤30, L≤500 (Tol. g6) SAHD SSAHD PSAHD PSSAHD RSAHD (Tol. f8) SHGD | 8 | 25~795 | 5≤F≤Mx3 F-g≥Pasx3 | 6 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 7 | 8 | H=Incrément de 1mm L≥H+d/2+6+Nx2.5 H≥d/2+2 | 3 | 800 | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
10 | 25~795 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||||||||||
12 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||
13 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1000 | |||||||||||||||||||
15 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 1000 | |||||||||||||||||||
16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1200 | |||||||||||||||||||
18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1200 | ||||||||||||||||
20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1200 | 1,0 ou inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~1193 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 7 | 1200 | ||||||||||||||
30 | 25~1493 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||||||||
35 | 25~1492 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | - | 1500 | |||||||||||||||
40 | 40~1490 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | ||||||||||||||||
50 | 50~1490 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 |
Dimension de dégagement du filetage normal | |||
M | Pas | MC | Dégagement (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [H] (mm) | [ND] Taille (filetage - profondeur 3xN) (mm) | [MMS] Taille (filetage fin) (mm) | [NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | [MMC] Taille (filetage fin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 790 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 790 | 5 ~ 18 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | - | - | - | - | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 995 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 780 | 5 ~ 24 | - | - | 6 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | 8 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | 6 ~ 8 | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 30 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 8 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 8 | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | 10 ~ 12 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 988 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 12 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | 6 ~ 10 | 10 ~ 14 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 36 | - | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 8 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | - | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 14 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | 6 ~ 12 | - | - | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | - | 4 ~ 8 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | 8 ~ 14 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | 6 ~ 12 | 10 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1195 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 1188 | 5 ~ 48 | - | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 14 | - | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[H](mm)
[ND] Taille (filetage - profondeur 3xN)(mm)
[MMS] Taille (filetage fin)(mm)
[NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
[MMC] Taille (filetage fin)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles