Plaques de liaison pour courroie crantée / XL, L, T5, S#M / aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaque de serrage pour courroie synchrone/Jeu de plaques d'assemblage pour guide linéaire:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceNuméro de
trous de montage de la pièce
TBLGEN AW-5052 équiv.Anodisé clair6

AccessoireMatériauQtéPage du catalogue
Plaques de fixation de courroie de distributionEN AC-51400-T5 équiv.1Au bas de cette page
Vis d'assemblage à tête ultra plate (pour fixation de courroie) : CBSTSEN 1.4301 équiv.4P.-195

Spécifications

Référence pièce-A-L-S-B-C-Z
TBLGXL050-50-100-24-35-35-6
Méthode de sélection
1.: Indiquer le type et la largeur de la courroie.
2.: Spécifier la cote A (largeur de plaque), la cote L (entraxe entre guide linéaire et courroie de distribution) et la cote S (profondeur de plaque de serrage vers le centre du guide linéaire).
3.: Spécifier la cote B / C (pas du trou de montage du guide linéaire) et la cote Z (diam. nominal du contre-alésage pour la vis de montage du guide linéaire). Spécifier la vis d'assemblage à tête à six pans creux correspondant au trou de montage (trou contre-alésé) du guide linéaire.
Vis de montage du guide linéaire non incluses.

Exemple de commande
Référence pièce-A-L-S-B-C-Z
TBLGXL050-50-100-24-35-35-6

Plaque de montage
TypeCourroies applicablesCote configurable (incrément de 1mm)Dimension fixe
PlaqueTrou de montage du guide linéaireCôté guideCôté courroie
Type de
courroie
Largeur nominaleALSBCZ (trou contre-alésé)TM (trou taraudé)PGKZ1 (Contre-alésage)
Nominal vis
T1(Pour référence)
Largeur de courroie
TBLGXL02536~9050~25011~4512~6012~503, 4, 5, 6T : 6 (si sélection de Z=3, 4)


T : 8 (si sélection de Z=5, 6)
M=Z13251242.16.4
0311412.57.9
03716139.5
050201512.7
L05066~12555~25015~4517~6017~505, 621501653.312.7
075271919.1
100342325.4
150462938.1
S3M06025~9030~15011~4512~2812~353, 4, 5, 611151031.96
1001512.510
150201515
S5M10037~10050~25015~4517~6017~505, 617251343.110
150221615
250322125
S8M15056~15060~25015~4517~6017~505, 623401754.715
250332225
300382530
400483040
T510035~10050~25011~4512~6012~503, 4, 5, 617251342.210
150221615
200271920
2503221.525
W=L+K+S
A-C-Zd1≥2
L-B-P/2-Z1d1/2-M/2≥1
B(C)-Zd1-M≥2
S-B/2-Zd1/2≥1
L≥A
  

Plaque de fixation de courroie de distribution
Accessoire
Plaques de fixation de courroie de distributionType à vis à tête extra basse
Type de courroieLargeur nominaleLargeur de courroieATBTTThPGMPour T6Pour T8
XL0256.4362461.301325M4CBSTS4-10CBSTS4-12
0317.92514
0379.52616
05012.73020
L05012.7663282.052150M5-CBSTS5-12
07519.13827
10025.44634
15038.15846
S3M0606211841.251115M3CBSTS3-8CBSTS3-10
100102215
150152820
S5M10010352662.001725M4-CBSTS4-12
150153222
250254232
S8M15015563483.002340M5CBSTS5-14
250254433
300305038
400406048
T510010352661.40 1725M4CBSTS4-10CBSTS4-12
150153222
200203827
250254332

Modifications

Plaque de serrage pour courroie synchrone/Jeu de plaques d'assemblage pour guide linéaire:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TBLGL050-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGL075-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGL100-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGL150-[66-125/1]-[55-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS3M060-[25-90/1]-[30-150/1]-[15-45/1]-[15-28/1]-[12-35/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGS3M100-[25-90/1]-[30-150/1]-[15-45/1]-[15-28/1]-[12-35/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGS3M150-[25-90/1]-[30-150/1]-[15-45/1]-[15-28/1]-[12-35/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGS5M100-[37-100/1]-[50-250/1]-[15-45/1]-[17-60/1]-[17-50/1]-[5,​6]
TBLGS5M150-[37-100/1]-[50-250/1]-[15-45/1]-[17-60/1]-[17-50/1]-[5,​6]
TBLGS5M250-[37-100/1]-[50-250/1]-[15-45/1]-[17-60/1]-[17-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M150-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M250-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[17-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M300-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[17-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGS8M400-[56-150/1]-[60-250/1]-[20-45/1]-[26-60/1]-[26-50/1]-[5,​6]
TBLGT5100-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGT5150-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGT5200-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGT5250-[35-100/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL025-[36-90/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL031-[36-90/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL037-[36-90/1]-[50-250/1]-[11-45/1]-[12-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
TBLGXL050-[36-90/1]-[50-250/1]-[17-45/1]-[15-60/1]-[12-50/1]-[3,​4,​5,​6]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de courroie Largeur de la courroie (mm)
(mm)
Largeur de la courroie (pouces) A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
Z
1 9 jours 10L12.70.566 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10L19.10.7566 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10L25.4166 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10L38.11.566 ~ 12526 ~ 6026 ~ 5055 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S3M60.625 ~ 9015 ~ 2812 ~ 3530 ~ 15015 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10S3M10125 ~ 9015 ~ 2812 ~ 3530 ~ 15015 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10S3M151.525 ~ 9015 ~ 2812 ~ 3530 ~ 15015 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10S5M10137 ~ 10017 ~ 6017 ~ 5050 ~ 25015 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S5M151.537 ~ 10017 ~ 6017 ~ 5050 ~ 25015 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S5M252.537 ~ 10017 ~ 6017 ~ 5050 ~ 25015 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S8M151.556 ~ 15026 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S8M252.556 ~ 15017 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S8M30356 ~ 15017 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10S8M40456 ~ 15026 ~ 6026 ~ 5060 ~ 25020 ~ 455 ~ 6
1 9 jours 10T510135 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10T5151.535 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10T520235 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10T5252.535 ~ 10015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10XL6.40.2536 ~ 9015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10XL7.90.3136 ~ 9015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10XL9.50.3736 ~ 9012 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25011 ~ 453 ~ 6
1 9 jours 10XL12.70.536 ~ 9015 ~ 6012 ~ 5050 ~ 25017 ~ 453 ~ 6

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Référence pièceZ
(T)
Prix unitaire
A
~5051~100101~150
TypeType de courroieLargeur nominaleL
30~100101~175176~25051~100101~175176~250101~175176~250
TBLGXL0253, 4
(T=6)
      --
031      --
037      --
050      --
S3M060  -  ---
100  -  ---
150  -  ---
T5100      --
150      --
200      --
250      --
XL0255, 6
(T=8)
      --
031      --
037      --
050      --
L050---     
075---     
100---     
150---     
S3M060  -  ---
100  -  ---
150  -  ---
S5M100      --
150      --
250      --
S8M150---     
250---     
300---     
400---     
T5100      --
150      --
200      --
250      --

Exemple d'utilisation

Plaque de serrage pour courroie synchrone/Jeu de plaques d'assemblage pour guide linéaire:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la courroie Plaques de fixation de courroie

Assistance technique