Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
CHE□□ | Acier |
CHEM□□ | Sans lubrification (manchons en acier imprégnés d'huile) |
CHES□□ | Acier inoxydable |
Référence pièce | - | Nombre de maillons | |
(nombre de maillons configurable) | CHE80 | - | 200 |
(Type unitaire) | CHE80 | - | U |
Référence pièce | Pas | h | m | n | T | t | ØD | ØR | H | W | Tension max. admissible (kN) | Prix unitaire | Frais de coupe (+ prix unitaire) | |||
TYPE | Nombre de maillons (indiquer un nombre pair) | Inf. à une unité de maillon | Une unité de maillon ou plus | |||||||||||||
N° | ||||||||||||||||
CHE | 15 | 4~ | 4.763 | 2.85 | 3.90 | 6.75 | 0.57 | 0.57 | 1.62 | 2.48 | 4.4 | 2.38 | 0.39 | |||
25 | 6.35 | 3.80 | 4.80 | 8.60 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 3.30 | 5.8 | 3.18 | 0.64 | |||||
35 | 9.525 | 5.70 | 7.10 | 12.80 | 1.25 | 1.25 | 3.59 | 5.08 | 8.8 | 4.78 | 2.16 | |||||
40 | 12.7 | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.50 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | |||||
50 | 15.875 | 10.15 | 11.60 | 21.75 | 2.00 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 | |||||
80 | 25.4 | 16.07 | 19.18 | 35.25 | 3.20 | 3.20 | 7.94 | 15.88 | 23.0 | 15.88 | 14.71 | |||||
CHEM | 40 | 12.7 | 8.65 | 10.20 | 18.85 | 2.00 | 1.50 | 3.96 | 7.92 | 12.0 | 7.90 | 3.82 | ||||
50 | 15.875 | 10.60 | 12.70 | 23.30 | 2.40 | 2.00 | 5.08 | 10.16 | 15.0 | 9.50 | 6.17 | |||||
60 | 19.05 | 13.55 | 15.50 | 29.05 | 3.20 | 2.40 | 5.95 | 11.91 | 18.0 | 12.70 | 9.31 | |||||
CHES | 11 | 3.747 | 2.28 | 3.17 | 5.44 | 0.38 | 0.38 | 1.57 | 2.29 | 3.5 | 1.83 | 0.05 | ||||
25 | 6.35 | 3.80 | 4.80 | 8.60 | 0.75 | 0.75 | 2.31 | 3.30 | 5.8 | 3.18 | 0.64 | |||||
35 | 9.525 | 5.70 | 7.10 | 12.80 | 1.25 | 1.25 | 3.59 | 5.08 | 8.8 | 4.78 | 2.16 | |||||
40 | 12.7 | 8.02 | 9.53 | 17.55 | 1.50 | 1.50 | 3.97 | 7.92 | 11.7 | 7.95 | 3.63 | |||||
50 | 15.875 | 10.15 | 11.60 | 21.75 | 2.00 | 2.00 | 5.09 | 10.16 | 14.6 | 9.53 | 6.37 | |||||
60 | 19.05 | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 |
Référence pièce | Nombre de maillons par unité | Prix unitaire | ||||
TYPE | Nombre de maillons | CHE□□-U | CHEM□□-U | CHES□□-U | ||
N° | ||||||
CHE CHEM CHES | 11 | U | 134 (circonférence de 502mm) | - | - | |
15 | 210 (circonférence de 1000mm) | - | - | |||
25 | 480 (circonférence de 3048mm) | - | ||||
35 | 320 (circonférence de 3048mm) | - | ||||
40 | 240 (circonférence de 3048mm) | |||||
50 | 192 (circonférence de 3048mm) | |||||
60 | 160 (circonférence de 3048mm) | |||||
80 | 120 (circonférence de 3048mm) | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Pas | Matériau | Type | Nombre de maillons (pièce(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 15 | 4.76 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
18.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | 4.76 | [Acier] Acier | Type unitaire | 210 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 6.35 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 9998 | ||
23.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 6.35 | [Acier] Acier | Type unitaire | 480 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 9.53 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 9.53 | [Acier] Acier | Type unitaire | 320 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 12.7 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
21.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 12.7 | [Acier] Acier | Type unitaire | 240 | |
- | 1 | 13 jours | 10 | 50 | 15.875 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 9998 | ||
28.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | 15.875 | [Acier] Acier | Type unitaire | 192 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 19.05 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
40.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 60 | 19.05 | [Acier] Acier | Type unitaire | 160 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 80 | 25.4 | [Acier] Acier | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
69.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 25.4 | [Acier] Acier | Type unitaire | 120 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 12.7 | [Acier] Sans lubrification (acier, manchons de retenue d'huile) | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
95.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | 12.7 | [Acier] Sans lubrification (acier, manchons de retenue d'huile) | Type unitaire | 240 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 15.875 | [Acier] Sans lubrification (acier, manchons de retenue d'huile) | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
113.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | 15.875 | [Acier] Sans lubrification (acier, manchons de retenue d'huile) | Type unitaire | 192 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 19.05 | [Acier] Sans lubrification (acier, manchons de retenue d'huile) | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 11 | 3.75 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 6.35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
78.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | 6.35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Type unitaire | 480 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 35 | 9.53 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
75.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | 9.53 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Type unitaire | 320 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | 12.7 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
90.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | 12.7 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Type unitaire | 240 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 50 | 15.875 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
113.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50 | 15.875 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Type unitaire | 192 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | 60 | 19.05 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Nombre de maillons configurable | 4 ~ 3000 | ||
164.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 60 | 19.05 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Type unitaire | 160 |
Loading...
Référence chaîne | Référence articulation |
CHE□□ | JNTC, JNOC |
CHEM□□ | JMTC, JMOC |
CHES□□ | JNTS, JNOS |
Type | Chaînes standard | Nombre de brins | 1 | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Tension admissible max.(Kn) | Jusqu'à 99 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre nominal
Pas
Matériau
Type
Nombre de maillons(pièce(s))
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles