• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles de positionnement / rond / tête plate chanfreinée / variante de fixation au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Inox à dureté élevée/Tête large plate/Ajustement pour sertissage/taraudé/fileté:Affichage d'image associés
MatériauDuretéAjustement forcéTaraudéeFiletée
m6p6g6g6
Acier inoxydable à dureté élevée35HRC~AFPDCAFPDPCAFPDTCAFPFNA

Spécifications

RéférenceD-P-L-B
Ajustement forcéAFPDC6-P8.97-L12-B3.5
TaraudéeAFPDTC8-P9.25-L15-B8.6
FiletéeAFPFNA5-P7.80-L8-B4.0
■À ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
1CPrix unitaire
TypeDTolérance dim. dAFPDC
AFPDPC
m6p6
AFPDC (m6)
AFPDPC (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.50~8.003~162.0~15.000.5
33.50~8.001
4+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
4.50~8.001
55.50~8.00
66.50~10.00
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~10.00
Lorsque L=3, C=0.5,ℓ1=1.
■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
M
(normal)
* Couple de serrage recommandé
N • cm
2CPrix unitaire
TypeDTolérance g6 dim. DAFPDTC
AFPDTC6-0.004
-0.012
6.50~10.006~162.0~15.0M314751
8-0.005
-0.014
8.50~10.008~16M433361.5
Noter la résistance de la partie sous la tête. P.1566 Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques P.2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.
■Filetée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
CM
(normal)
* Couple de serrage recommandé
N • cm
MLPrix unitaire
TypeDTolérance g6 dim. DAFPFNA
AFPFNA3-0.002
-0.008
3.50~8.003~102.0~15.00.5M3 1474.5
4-0.004
-0.012
4.50~8.001M4 3336
55.50~8.00M5 6767.5
66.50~10.00M611569
8-0.005
-0.014
8.50~10.004~10M8280312
Lorsque L=3, C=0.5,ℓ1=1.
* Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques P.2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Modifications

Inox à dureté élevée/Tête large plate/Ajustement pour sertissage/taraudé/fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFPDC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
AFPFNA4-P[4.5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
AFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du côté montage Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)2m6-2 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)3m6-2 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)4m6-2 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)5m6-2 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)6m6-2 ~ 303 ~ 166.5 ~ 16

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)8m6-2 ~ 303 ~ 168.5 ~ 16

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)2p6-2 ~ 203 ~ 162.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)3p6-2 ~ 203 ~ 163.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)4p6-2 ~ 303 ~ 164.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)5p6-2 ~ 303 ~ 165.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)6p6-2 ~ 303 ~ 166.5 ~ 16

-

1 7 jours 10Droit (ajustement forcé)8p6-2 ~ 303 ~ 168.5 ~ 16

-

1 7 jours 10Taraudée6g632 ~ 306 ~ 166.5 ~ 16

-

1 7 jours 10Taraudée8g642 ~ 308 ~ 168.5 ~ 16

-

1 7 jours 10Fileté3g632 ~ 200 ~ 103.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Fileté4g642 ~ 300 ~ 104.5 ~ 9

-

1 7 jours 10Fileté5g652 ~ 300 ~ 105.5 ~ 8

-

1 7 jours 10Fileté6g662 ~ 300 ~ 106.5 ~ 12

-

1 7 jours 10Fileté8g682 ~ 300 ~ 108.5 ~ 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Type d'embout du côté entrée Plate
Style d'entrée Non fourni Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni
Matériau Acier inoxydable Type en acier inoxydable Acier inoxydable à dureté élevée Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01
Type à dimension configurable Dimension P, dimension L, dimension B configurables

Assistance technique