Goupilles de positionnement / rond / petite tête plate chanfreinée / variante de fixation au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 
Inox à dureté élevée/Petite tête/Conique:Affichage d'image associés

Inox à dureté élevée/Petite tête/Conique:Affichage d'image associés
MatériauDuretéForme de
goupille
Ajustement forcéTaraudée
m6p6g6
Acier inoxydable à dureté élevée35HRC~RondeAFPSAAFPSPAAFPSTA
En diamantAFPSDAFPSPDAFPSTD

Spécifications

Référence-P-L-B
   
Type D
AFPSA8-P6.01-L8-B5.3
■Sélection de la tolérance
Dm6p6g6
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
4~6+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
-0.004
-0.012
8,10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
■A ajustement forcé
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
Cm1(W)Prix unitaire
Forme ronde
Prix unitaire
Forme en diamant
TypeDAFPSA
AFPSPA
AFPSD
AFPSPD

AFPSA (m6)
AFPSPA (p6)

AFPSD (m6)
AFPSPD (p6)
 31.00(2.00)~ 3.003(4)~102.0~10.00.50.511  
 42.00~ 4.0011  
 52.00~ 5.0021.2  
 62.00~ 6.002.0~12.01.5  
 82.00(3.00)~ 8.002.0~15.031.8  
106.00~10.004(5)~102.0~20.02.2  
La dimension P entre ( ) s'applique à la forme en diamant
■Taraudée
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
B
Incrément de 0.1mm
m(W)M
(normal)
* Couple de serrage recommandé
N•cm
2Prix unitaire
Forme ronde
Prix unitaire
Forme en diamant
TypeDAFPSTAAFPSTD
AFPSTA (Ronde)
AFPSTD (En diamant)
 64.00~ 6.008(9)~122.0~12.021.5M31475  
 86.00~ 8.0011(12)~162.0~15.031.8M43336  
107.00~10.0011(12)~203.0~20.02.2M56768  
La dimension L entre ( ) s'applique à la forme en diamant. Noter la résistance de la partie sous la tête. P.1566 Vérifier la profondeur de l'avant-trou P.1566. Les orifices peuvent être traversants.
* Le couple de serrage (de référence) doit être compris dans le niveau de résistance indiqué dans les données techniques P.2297 (10.9). Ne s'applique pas lors de l'utilisation de matériaux de verrouillage ou de rondelles freins.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFPSA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPA3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPA6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPA8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPA10-P[6-10/0.01]-L[4-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSPD3-P[2-3/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD4-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD5-P[2-5/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.1]
AFPSPD6-P[2-6/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPD8-P[3-8/0.01]-L[4-10/1]-B[2-15/0.1]
AFPSPD10-P[6-10/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Forme du côté montage Diam. du côté montage D
(Ø)
Diam. extérieur côté montage Tolérance Diam. de vis M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)3m6-2 ~ 103 ~ 101 ~ 3
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)4m6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 4
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)5m6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 5
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)6m6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 6
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)8m6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 8
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)10m6-2 ~ 304 ~ 166 ~ 10
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)3m6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 3
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)4m6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 4
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)5m6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 5
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)6m6-2 ~ 154 ~ 102 ~ 6
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)8m6-2 ~ 154 ~ 103 ~ 8
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)10m6-2 ~ 305 ~ 166 ~ 10
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)3p6-2 ~ 103 ~ 101 ~ 3
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)4p6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 4
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)5p6-2 ~ 103 ~ 102 ~ 5
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)6p6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 6
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)8p6-2 ~ 153 ~ 102 ~ 8
1 7 jours 10RondeDroit (ajustement forcé)10p6-2 ~ 304 ~ 166 ~ 10
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)3p6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 3
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)4p6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 4
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)5p6-2 ~ 104 ~ 102 ~ 5
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)6p6-2 ~ 154 ~ 102 ~ 6
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)8p6-2 ~ 154 ~ 103 ~ 8
1 7 jours 10DiamantDroit (ajustement forcé)10p6-2 ~ 305 ~ 166 ~ 10
1 7 jours 10RondeTaraudée6g632 ~ 128 ~ 124 ~ 6
1 7 jours 10RondeTaraudée8g642 ~ 1511 ~ 166 ~ 8
1 7 jours 10RondeTaraudée10g653 ~ 2011 ~ 207 ~ 10
1 7 jours 10DiamantTaraudée6g632 ~ 129 ~ 124 ~ 6
1 7 jours 10DiamantTaraudée8g642 ~ 1512 ~ 166 ~ 8
1 7 jours 10DiamantTaraudée10g653 ~ 2012 ~ 207 ~ 10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 

Informations de base

Forme de base Petite tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Style d'entrée Non fourni
Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni Matériau Acier inoxydable
Type en acier inoxydable Acier inoxydable à dureté élevée Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01 Type à dimension configurable Dimension P, dimension L, dimension B configurables

Assistance technique