Bagues de centrage / rond / petite tête / forme de pointe au choix / tenon à enfoncer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petit diamètre/inox à haute dureté / Petite tête:Affichage d'image associés
MatériauDuretéTYPE
PlateSphériqueR coniqueConique
Acier inoxydable à dureté élevée35HRC~SFSKKSSPSKKSSTSKKSSXSKKS

Spécifications

Référence-D-L-P-B-E 
SPSKKS-D1.50-L10.0-P0.90-B1.5  (sphérique)
SXSKKS-D1.50-L10.0-P1.20-B2.0-E0.5(conique)
RéférenceD
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 0.1mm
P
Incrément de 0.01mm
B
Incrément de 0.1mm
Plate
SFSKKS

Sphérique
SPSKKS
0.51~1.003.0~20.00.50~0.99
(D>P)
1.5~5.0
(B-P/2≥1.0)
1.01~2.003.0~20.00.50~1.99
(D>P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
2.01~3.003.0~20.01.00~2.99
(D>P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)

RéférenceD
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 0.1mm
P
Incrément de 0.01mm
B
Incrément de 0.1mm
E
Incrément de 0.5mm
R conique
STSKKS

Conique
SXSKKS
1.01~2.003.0~20.00.50~1.99
(D>P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.5~2.5
2.01~3.003.0~20.01.00~2.99
(D>P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.5~2.5
Pour le type R conique : B-1≥1.85P-2.75R Pour le type conique : B≥E+1, P≥E

Modifications

Petit diamètre/inox à haute dureté / Petite tête:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SFSKKS-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPSKKS-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
STSKKS-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SXSKKS-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]-E[0.5-2.5/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType d'embout du côté entrée B
(mm)
D
(mm)
E L
(mm)
P
(mm)
1 7 jours 10Plate1.5 ~ 100.51 ~ 3-3 ~ 200.5 ~ 2.99
1 7 jours 10Sphérique1.5 ~ 100.51 ~ 3-3 ~ 200.5 ~ 2.99
1 7 jours 10R conique1.5 ~ 101.01 ~ 3-3 ~ 200.5 ~ 2.99
1 7 jours 10Avec chanfrein1.5 ~ 101.01 ~ 30.5 ~ 2.53 ~ 200.5 ~ 2.99

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Petit diamètre/inox à haute dureté / Petite tête:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Petite tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Droit (ajustement forcé) Traitement de surface Non fourni Traitement thermique Non fourni
Matériau Acier inoxydable Type en acier inoxydable Acier inoxydable à dureté élevée Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.01
Diam. extérieur côté montage Tolérance 0/-0.01

Assistance technique