Goupilles de positionnement/ hauteur réglable/Contre-écrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupilles de positionnement/ hauteur réglable/Contre-écrou:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté
Forme
HUPNARondeEN 1.7220 équiv.Trempé
35~40HRC
HUPNDEn diamant
THUPNARondeEN 1.7242 équiv.Cémenté
55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)
Anti-cémentation sur le filetage
THUPNDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L-T-H-A-E
TypeForme d'emboutD
HUPNAA10-P4.8-B10-L10-T20.0-H20-A60-E5
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
Sélection
L
T
Incrément de 0.1mm
H
Incrément de 1mm
Sélection
A
E
(forme A)
Incrément de 1mm
R
W
Prix unitaire
TypeForme d'emboutDh7HUPNAHUPNDTHUPNATHUPND
Trempé
(Ronde)
HUPNA

(En diamant)
HUPND

Cémenté
(Ronde)
THUPNA

(En diamant)
THUPND
A
(conique)

B
(R conique)
6 0
-0.012
3.0~7.02~50
(B≤Px4)
58105.0~20.0 9~20 30

 60

 90

120
1~15 611~2
 7.1~12.0 9~20 633
8 0
-0.015
3.0~9.05810121511~20101.51~2
 9.1~16.011~201043.5
10 4.5~12.0(5)(8)10121513~251221~3
12.1~20.013~251244
10T 4.5~12.0(5)(8)10121513~251821~3
12.1~20.013~251855
12 0
-0.018
 9.0~14.0(8)1012151815~301534
14.1~25.015~301566
1613.0~18.0(10)1215182019~351845
18.1~32.019~351888
Dimension W D6, D8: W=2 lorsque P>5.0 D10, D10T: W=1 lorsque P<5.0, W=3 lorsque P>7.0 La dimension L entre ( ) s'applique uniquement à la forme ronde. P+2≤H≤Px5

Modifications

Goupilles de positionnement/ hauteur réglable/Contre-écrou:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
HUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
A E
(mm)
H
(mm)
L T
(mm)
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 122 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 162 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 308 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 322 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3510 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 122 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 308 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 322 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3510 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 122 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 162 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 3010 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 322 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3512 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 122 ~ 5030-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 3010 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 322 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3512 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6Cémenté3 ~ 122 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté3 ~ 162 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1511 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémenté4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12Cémenté9 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 308 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10RondeConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté13 ~ 322 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3510 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6Cémenté3 ~ 122 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Cémenté3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Cémenté4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TCémenté4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 255 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12Cémenté9 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 308 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10RondeEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Cémenté13 ~ 322 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3510 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6Trempé directement3 ~ 122 ~ 5030 ~ 1201 ~ 159 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Trempé directement3 ~ 162 ~ 50301 ~ 1511 ~ 205 ~ 125 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TTrempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1513 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12Trempé directement9 ~ 252 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1515 ~ 3010 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10DiamantConique (forme A)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Trempé directement13 ~ 322 ~ 5030 ~ 1201 ~ 1519 ~ 3512 ~ 205 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6Trempé directement3 ~ 122 ~ 5030 ~ 120-9 ~ 205 ~ 105 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8Trempé directement3 ~ 162 ~ 5030 ~ 120-11 ~ 205 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10TTrempé directement4.5 ~ 202 ~ 5030 ~ 120-13 ~ 2510 ~ 155 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12Trempé directement9 ~ 252 ~ 5030 ~ 120-15 ~ 3010 ~ 185 ~ 20
1 12 jours 10DiamantEmbout R (forme B)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16Trempé directement13 ~ 322 ~ 5030 ~ 120-19 ~ 3512 ~ 205 ~ 20

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Goupilles de positionnement/ hauteur réglable/Contre-écrou:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Goupilles de réglage de la hauteur Mounting Side Shape Fileté Concentricity Qualité standard Ø0.03
Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique