• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Axes de détection pour écrous à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Axes de détection pour écrous à souder:Affichage d'image associés
Type Matériau Dureté Traitement de surface
NUTKEN 1.1191 équiv.--
BNUTKDureté du trempage 45 à 50HRCOxydé noir
Une combinaison avec embout de détection de pièce et cylindre est disponible.

Spécifications

Référence pièce-P-B-L-A-E-M 
     
Type Forme d'embout D
NUTK
NUTK
 A
C
 12
16
-
-
P6.0
P10.5
-
-
B10
B15
-
-
L20
L20
-
A30
-
E2
-
-
M5
M6
(forme A)
(forme C)
Référence pièceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
L
Incrément de 1mm
Sélection AE
(forme A)
Incrément de 1mm
MPrix unitaire
TypeForme d'emboutDNormalFinNUTKBNUTK
NUTK
BNUTK
A
B
C
125.0~10.05~30
(B≤Px4)
15~2030
60
90
120
1~105  5S    
1610.1~12.056 5S6S   
12.1~14.05685S6S8S

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType d'embout du côté entrée Traitement de surface Traitement thermique Diam. du côté montage D
(Ø)
A B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M (fin) M (normal) P
(mm)

-

6 jours 10Avec chanfreinRevêtement oxydé noirTrempé directement1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-55 ~ 10

-

6 jours 10Avec chanfreinRevêtement oxydé noirTrempé directement1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S-5 ~ 10

-

6 jours 10Avec chanfreinRevêtement oxydé noirTrempé directement1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

6 jours 10Avec chanfreinRevêtement oxydé noirTrempé directement1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

6 jours 10R coniqueRevêtement oxydé noirTrempé directement1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

6 jours 10R coniqueRevêtement oxydé noirTrempé directement1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

6 jours 10R coniqueRevêtement oxydé noirTrempé directement1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

6 jours 10R coniqueRevêtement oxydé noirTrempé directement1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

6 jours 10SphériqueRevêtement oxydé noirTrempé directement12-5 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

6 jours 10SphériqueRevêtement oxydé noirTrempé directement12-5 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

6 jours 10SphériqueRevêtement oxydé noirTrempé directement16-5 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

6 jours 10SphériqueRevêtement oxydé noirTrempé directement16-5 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

6 jours 10Avec chanfreinNon fourniNon fourni1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-55 ~ 10

-

6 jours 10Avec chanfreinNon fourniNon fourni1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S-5 ~ 10

-

6 jours 10Avec chanfreinNon fourniNon fourni1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

6 jours 10Avec chanfreinNon fourniNon fourni1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 1015 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

6 jours 10R coniqueNon fourniNon fourni1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

6 jours 10R coniqueNon fourniNon fourni1230 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

6 jours 10R coniqueNon fourniNon fourni1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

6 jours 10R coniqueNon fourniNon fourni1630 ~ 1205 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

-

6 jours 10SphériqueNon fourniNon fourni12-5 ~ 30-15 ~ 20-55 ~ 10

-

6 jours 10SphériqueNon fourniNon fourni12-5 ~ 30-15 ~ 205S-5 ~ 10

-

6 jours 10SphériqueNon fourniNon fourni16-5 ~ 30-15 ~ 205S / 6S / 8S-10.1 ~ 14

-

6 jours 10SphériqueNon fourniNon fourni16-5 ~ 30-15 ~ 20-5 ~ 810.1 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Petite tête Forme de l'embout du côté entrée Ronde Style d'entrée Non fourni
Forme du côté montage Taraudée Matériau Acier Type en acier EN 1.1191 Equiv.
Tolérance de D.E. du côté positionnement 0/-0.2 Diam. extérieur côté montage Tolérance ±0.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique