Goupilles fendues pour gabarit de contrôle / Droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés
 Matériau1 DuretéType
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 équiv.-KJPSZKJPGSZ
EN 1.1191 équiv.45HRC~KJPSHZKJPGSHZ

Spécifications

Référence pièce (TYPE, D)-P-L-Z
KJPSZ16-P10.20-L30-Z40
Pg6
2.00~3.00-0.002
-0.008
3.01~6.00-0.004-0.012
6.01~10.00-0.005-0.014
10.01~18.00-0.006-0.017
18.01~30.00-0.007-0.020
Référence pièceIncrément de 0.01mmIncrément de 1mmZM
TypeDP
Configurable
L
Configurable
Sélection
(P   0
-0.02)
(Pg6)
(EN 1.1191 équiv.)
KJPSZ

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPSHZ
(EN 1.1191 équiv.)
KJPGSZ

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPGSHZ
8 2.00~ 6.00(quand P<8)
5~40
(quand P≥8)
5~50


Pour EN 1.4301 équiv.
L≤Px5


Pour des goupilles plus longues,    P.1827.
*
10
20
30
40
M4
10 2.00~ 8.00M5
12 4.00~10.00M5
16 8.00~14.00M5
2010.00~18.00M5
2515.00~23.00M5
10L10.00~16.0030
40
M5
12L12.00~20.00M5
16L16.00~25.00M5
20L20.00~30.00M5
Les trous taraudés ne sont pas fournis sur les produits avec Z=10.
*Les dimensions Z 10 et 20 sont disponibles uniquement lorsque P≥5 et que la longueur de la goupille L≤30.

Modifications

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPGSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPGSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPGSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSHZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSHZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10-P[2-8/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ10L-P[10-16/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ12-P[4-10/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ12L-P[12-20/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ16-P[8-14/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ16L-P[16-25/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ20-P[10-18/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
KJPSZ20L-P[20-30/0.01]-L[5-50/1]-Z[30,​40]
KJPSZ25-P[15-23/0.01]-L[5-50/1]-Z[10,​20,​30,​40]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDureté Grande tête/petite tête Tolérance de la dimension P de la partie d'insertion Diam. extérieur D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
Z
1 10 jours 1045HRC ~Petite têteg685 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite têteg6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande têteg6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite têteg6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande têteg6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite têteg6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande têteg6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite têteg6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande têteg6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite têteg6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite têteg685 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite têteg6105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande têteg6105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite têteg6125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande têteg6125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite têteg6165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande têteg6165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite têteg6205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande têteg6205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite têteg6255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite tête0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite tête0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande tête0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite tête0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande tête0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite tête0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande tête0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite tête0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Grande tête0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 10 jours 1045HRC ~Petite tête0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite tête0/-0.0285 ~ 402 ~ 610 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite tête0/-0.02105 ~ 502 ~ 810 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande tête0/-0.02105 ~ 5010 ~ 1630 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite tête0/-0.02125 ~ 504 ~ 1010 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande tête0/-0.02125 ~ 5012 ~ 2030 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite tête0/-0.02165 ~ 508 ~ 1410 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande tête0/-0.02165 ~ 5016 ~ 2530 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite tête0/-0.02205 ~ 5010 ~ 1810 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéGrande tête0/-0.02205 ~ 5020 ~ 3030 ~ 40
1 10 jours 10Non trempéPetite tête0/-0.02255 ~ 5015 ~ 2310 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goupille fendue Shape Droit Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Droit Shape of Stepped Section Forme circulaire Material EN 1.1191 Equiv.
Sélection de la longueur de la poignée Sélectionnable

Produits complémentaires

Assistance technique