Filetage droit avec épaulement / 2 épaulements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Filetage droit avec épaulement/2 épaulements:Affichage d'image associés
Matériau1DuretéType
S   0
-0.02
Sg6
EN 1.1191 équiv.-KJPMDKJPGMD
EN 1.1191 équiv.45HRC~KJPMDHKJPGMDH
EN 1.4301 équiv.-KJPMDSKJPGMDS

Spécifications

Référence pièce (TYPE, D)-P-S-M-L-B-C
KJPMD12L-P18.50-S13.5-M8-L10-B10-C10
Référence pièceIncrément de 0.01mmIncrément de 0.1mmM(S≥M)
Sélection
Incrément de 1mm
TypeDPS(P≥S)LBC
(S :   0
-0.02)
(S :g6)
(EN 1.1191 équiv.)
KJPMD

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPMDH

(EN 1.4301 équiv.)
KJPMDS
(EN 1.1191 équiv.)
KJPGMD

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPGMDH

(EN 1.4301 équiv.)
KJPGMDS
8 4.00~ 6.00 3.0~ 5.034      1~20
(L≤Px3)

Quand P≤10
(L≤Px2)
1~20
(B≤Sx3)

Quand S≤9
(B≤Sx2)
5~20
(M≤C≤Mx3)

Quand M≤5
(M≤C≤Mx2)
10 5.00~ 8.00 4.0~ 7.0 456    
12 5.00~10.00 4.0~ 9.0 4568   
16 8.00~14.00 7.0~13.0 456810S1012
2010.00~18.00 9.0~17.0  56810S1012
2515.00~23.0014.0~22.0  56810S1012
10L10.00~16.00 5.0~15.0 456810S10 
12L12.00~20.00 6.0~19.0  56810S1012
16L16.00~25.00 8.0~24.0   6810S1012
20L20.00~30.0010.0~29.0   6810S1012
S10 est un filetage fin (pas 1.25).

Modifications

Filetage droit avec épaulement/2 épaulements:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPGMD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMD10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMDH10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDH25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-8/1]
KJPGMDS10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-18/1]
KJPGMDS12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPGMDS25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[1-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD8-P[4-6/0.01]-S[3-5/0.1]-M[3,​4]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-8/1]
KJPMD10-P[5-8/0.01]-S[4-7/0.1]-M[4,​5,​6]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-18/1]
KJPMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD10L-P[10-16/0.01]-S[5-15/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD12-P[5-10/0.01]-S[4-9/0.1]-M[4,​5,​6,​8]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD12L-P[12-20/0.01]-S[6-19/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16-P[8-14/0.01]-S[7-13/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD16L-P[16-25/0.01]-S[8-24/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20-P[10-18/0.01]-S[9-17/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-M[6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD20L-P[20-30/0.01]-S[10-29/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
KJPMD25-P[15-23/0.01]-S[14-22/0.1]-MS10-L[2-20/1]-B[1-20/1]-C[5-20/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Dureté Grande tête/petite tête Tolérance de la dimension S de la partie d'insertion Diam. extérieur D
(Ø)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
M MS P
(mm)
S
(mm)

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg681 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 4-4 ~ 63 ~ 5

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6101 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 6-5 ~ 84 ~ 7

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6101 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 10-10 ~ 165 ~ 15

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6101 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1010 ~ 165 ~ 15

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6121 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 8-5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6121 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-12 ~ 206 ~ 19

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6121 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1012 ~ 206 ~ 19

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 12-8 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 20-108 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 12-16 ~ 258 ~ 24

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1016 ~ 258 ~ 24

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-10 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1010 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 12-20 ~ 3010 ~ 29

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1020 ~ 3010 ~ 29

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6251 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-15 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite têteg6251 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1015 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg681 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 4-4 ~ 63 ~ 5

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6101 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 6-5 ~ 84 ~ 7

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6101 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 10-10 ~ 165 ~ 15

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6101 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1010 ~ 165 ~ 15

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6121 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 8-5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6121 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-12 ~ 206 ~ 19

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6121 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1012 ~ 206 ~ 19

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 12-8 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 20-108 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 12-16 ~ 258 ~ 24

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6161 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1016 ~ 258 ~ 24

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-10 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1010 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 12-20 ~ 3010 ~ 29

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Grande têteg6201 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1020 ~ 3010 ~ 29

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6251 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-15 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.45HRC ~Petite têteg6251 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1015 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg681 ~ 205 ~ 81 ~ 203 ~ 4-4 ~ 63 ~ 5

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6101 ~ 205 ~ 181 ~ 204 ~ 6-5 ~ 84 ~ 7

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6121 ~ 205 ~ 201 ~ 204 ~ 8-5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6161 ~ 205 ~ 201 ~ 204 ~ 12-8 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6161 ~ 205 ~ 201 ~ 20-108 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6201 ~ 205 ~ 201 ~ 205 ~ 12-10 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6201 ~ 205 ~ 201 ~ 20-1010 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6251 ~ 205 ~ 201 ~ 205 ~ 12-15 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non trempéPetite têteg6251 ~ 205 ~ 201 ~ 20-1015 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.0281 ~ 205 ~ 82 ~ 203 ~ 4-4 ~ 63 ~ 5

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02101 ~ 205 ~ 182 ~ 204 ~ 6-5 ~ 84 ~ 7

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02101 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 10-10 ~ 165 ~ 15

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02101 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1010 ~ 165 ~ 15

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02121 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 8-5 ~ 104 ~ 9

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02121 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-12 ~ 206 ~ 19

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02121 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1012 ~ 206 ~ 19

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02161 ~ 205 ~ 202 ~ 204 ~ 12-8 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02161 ~ 205 ~ 202 ~ 20-108 ~ 147 ~ 13

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02161 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 12-16 ~ 258 ~ 24

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02161 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1016 ~ 258 ~ 24

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02201 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-10 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02201 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1010 ~ 189 ~ 17

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02201 ~ 205 ~ 202 ~ 206 ~ 12-20 ~ 3010 ~ 29

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéGrande tête0/-0.02201 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1020 ~ 3010 ~ 29

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02251 ~ 205 ~ 202 ~ 205 ~ 12-15 ~ 2314 ~ 22

-

1 10 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Non trempéPetite tête0/-0.02251 ~ 205 ~ 202 ~ 20-1015 ~ 2314 ~ 22

Loading...

Exemple d'utilisation

Filetage droit avec épaulement/2 épaulements:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille fendue Shape A épaulement Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Fileté Shape of Stepped Section Forme circulaire A épaulement Type à double rangée

Assistance technique