Goupilles fendues pour gabarit de contrôle / Type à serrage / Droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle/Type à serrage/Droit:Affichage d'image associés
MatériauDuretéType
Droit en diamantDroites rondes
EN 1.1191 équiv.-KJPCSKJPCMS
EN 1.1191 équiv.45HRC~KJPCSHKJPCMSH

Spécifications

Référence pièce (TYPE, D)-P-S-M-B-C
KJPCMS16
KJPCT20
-
-
P8.00
P10.20
-
-
S7.00
S8.00
-
-
M5
M5
-
-
B15
B12
-
-
C10
C12
P(W)
6.00~ 7.993.0
8.00~ 9.994.0
10.00~14.994.5
15.00~19.997.0
20.009.5

Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
S (P≥S) Incrément de 0.01mmSélection M (S≥M)B
Incrément de 1mm
C
Incrément de 1mm
Prix unitaire 1 à 19 pièce(s).
TypeDDroit en diamantDroites rondes
Droit en diamantDroites rondesKJPCSKJPCSHKJPCMSKJPCMSH
(EN 1.1191 équiv.)
KJPCS

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPCSH
(EN 1.1191 équiv.)
KJPCMS

(EN 1.1191 équiv. trempé)
KJPCMSH
166.00~11.005.00~ 9.0045685~405~40
(C≤Mx3)
    
206.00~15.005.00~13.00    
101216
256.00~20.005.00~18.00    
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Modifications

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle/Type à serrage/Droit:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPCMS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCMSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCS25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH16-P[6-11/0.01]-S[5-9/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH20-P[6-15/0.01]-S[5-13/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
KJPCSH25-P[6-20/0.01]-S[5-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-B[5-40/1]-C[5-40/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSShape of Stepped Section Dureté Forme de la partie diamant/partie ronde Diam. extérieur D
(Ø)
B
(mm)
C
(mm)
M P
(mm)
S
(mm)
1 10 jours 10Forme circulaireNon trempéDroits rondes165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 jours 10Forme circulaireNon trempéDroits rondes205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 jours 10Forme circulaireNon trempéDroits rondes255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
1 10 jours 10Forme circulaire45HRC ~Droits rondes165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 jours 10Forme circulaire45HRC ~Droits rondes205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 jours 10Forme circulaire45HRC ~Droits rondes255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
1 10 jours 10DiamantNon trempéDiamant, droit165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 jours 10DiamantNon trempéDiamant, droit205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 jours 10DiamantNon trempéDiamant, droit255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18
1 10 jours 10Diamant45HRC ~Diamant, droit165 ~ 405 ~ 404 ~ 86 ~ 115 ~ 9
1 10 jours 10Diamant45HRC ~Diamant, droit205 ~ 405 ~ 404 ~ 126 ~ 155 ~ 13
1 10 jours 10Diamant45HRC ~Diamant, droit255 ~ 405 ~ 404 ~ 166 ~ 205 ~ 18

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Goupilles fendues pour gabarit de contrôle/Type à serrage/Droit:Affichage d'image associés
Goupilles fendues pour gabarit de contrôle/Type à serrage/Droit:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type de serrage Shape Droit Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Fileté Material EN 1.1191 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique