Manchons pour gabarit de contrôle / Droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés
MatériauDuretéTraitement de surfaceType
P+0.03
+0.01
PH7
JIS-SKS93 équiv.50~60HRC-KJBPSKJBPHS
JIS-SKS93 équiv.50~60HRCPlacage autocatalytique au nickelKJBPSMKJBPHSM
EN 1.4301 équiv.2---KJBPHSS
EN 1.4037 équiv.45~50HRC-KJBPSSCKJBPHSSC

Spécifications

Référence pièce-P-L
 
Type D
KJBA
KJBSN
 10
12
-
-
P5
P6.53
-
-
L15
L20
PH7
2.00~3.00+0.001
0
3.01~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~30.00+0.021
0
30.01~32.00+0.025
0
■P, L configurables Tolérance de la dimension PManchons pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
RPrix unitaire
TypeDKJBPSKJBPSMKJBPSSC
(JIS-SKS93 équiv. trempé)
KJBPS

(JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel)
KJBPSM

(EN 1.4037 équiv.)
KJBPSSC
82.00~ 6.005~40

Quand P<5
L≤Px4.
Quand P≥5
L≤Px3.
1.0   
102.00~ 8.001.0   
124.00~10.002.0   
168.00~14.002.0   
2010.00~18.002.0   
2515.00~23.002.0   
3020.00~27.002.0 --
3525.00~32.002.0 --
■P, L configurables Tolérance H7 de la dimension P
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
RPrix unitaire
TypeDKJBPHSKJBPHSMKJBPHSSKJBPHSSC
(JIS-SKS93 équiv. trempé)
KJBPHS

(JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel)
KJBPHSM

(EN 1.4301 équiv.)
KJBPHSS

(EN 1.4037 équiv.)
KJBPHSSC
 8 2.00~ 6.005~40

Quand P<5
L≤Px4.
Quand P≥5
L≤Px3.
1.0    
10 2.00~ 8.001.0    
12 4.00~10.002.0    
16 8.00~14.002.0    
2010.00~18.002.0    
2515.00~23.002.0    
3020.00~27.002.0 ---
3525.00~32.002.0 ---
2. Pour EN 1.4301 équiv., l'épaisseur de la paroi doit être d'au moins 2mm {(D−P)/2≥2}.

Modifications

Manchons pour gabarit de contrôle/Droit:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJBPHS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS8-P[2-4/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS10-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS12-P[4-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS16-P[8-12/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS20-P[10-16/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSS25-P[15-21/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPHSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS30-P[20-27/0.01]-L[5-40/1]
KJBPS35-P[25-32/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSM25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC8-P[2-6/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC10-P[2-8/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC12-P[4-10/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC16-P[8-14/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC20-P[10-18/0.01]-L[5-40/1]
KJBPSSC25-P[15-23/0.01]-L[5-40/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface Treatment Hardness Matériau Détails relatifs à la dureté Tolérance D.I. Diam. du manchon D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH785 ~ 402 ~ 6
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7105 ~ 402 ~ 8
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7125 ~ 404 ~ 10
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7165 ~ 408 ~ 14
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7205 ~ 4010 ~ 18
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7255 ~ 4015 ~ 23
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7305 ~ 4020 ~ 27
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7355 ~ 4025 ~ 32
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH785 ~ 402 ~ 6
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7105 ~ 402 ~ 8
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7125 ~ 404 ~ 10
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7165 ~ 408 ~ 14
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7205 ~ 4010 ~ 18
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRCH7255 ~ 4015 ~ 23
1 10 jours 10AcierNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.-H785 ~ 402 ~ 4
1 10 jours 10AcierNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.-H7105 ~ 402 ~ 6
1 10 jours 10AcierNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.-H7125 ~ 404 ~ 8
1 10 jours 10AcierNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.-H7165 ~ 408 ~ 12
1 10 jours 10AcierNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.-H7205 ~ 4010 ~ 16
1 10 jours 10AcierNon fourniNon fourniEN 1.4301 Equiv.-H7255 ~ 4015 ~ 21
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH785 ~ 402 ~ 6
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7105 ~ 402 ~ 8
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7125 ~ 404 ~ 10
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7165 ~ 408 ~ 14
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7205 ~ 4010 ~ 18
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRCH7255 ~ 4015 ~ 23
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.0185 ~ 402 ~ 6
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01105 ~ 402 ~ 8
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01125 ~ 404 ~ 10
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01165 ~ 408 ~ 14
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01205 ~ 4010 ~ 18
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01255 ~ 4015 ~ 23
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01305 ~ 4020 ~ 27
1 8 jours 10AcierNon fourniFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01355 ~ 4025 ~ 32
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.0185 ~ 402 ~ 6
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01105 ~ 402 ~ 8
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01125 ~ 404 ~ 10
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01165 ~ 408 ~ 14
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01205 ~ 4010 ~ 18
1 8 jours 10AcierPlacage autocatalytique au nickelFourniJIS-SKS9350 - 60HRC+0.03/+0.01255 ~ 4015 ~ 23
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.0185 ~ 402 ~ 6
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01105 ~ 402 ~ 8
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01125 ~ 404 ~ 10
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01165 ~ 408 ~ 14
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01205 ~ 4010 ~ 18
1 8 jours 10Acier inoxydableNon fourniFourniEN 1.4037 Equiv.45-50HRC+0.03/+0.01255 ~ 4015 ~ 23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Droit Hole Selectable Droit Hole Shape Forme circulaire
With or w/o Tap Non taraudé Outer Diameter Tolerance Ajustement forcé Type Type P, L configurable à ajustement forcé

Produits complémentaires

Assistance technique