Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Type | |||
Sélection T | T, H configurable | |||||
P+0.03 +0.01 | P H7 | P+0.03 +0.01 | P H7 | |||
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | - | KJBPST | KJBPHST | KJBPFS | KJBPFHS |
JIS-SKS93 équiv. | 50~60HRC | Placage autocatalytique au nickel | KJBPSTM | KJBPHSTM | KJBPFSM | KJBPFHSM |
EN 1.4301 équiv.2 | - | - | KJBPSTS | KJBPHSTS | KJBPFSS | KJBPFHSS |
EN 1.4037 équiv. | 45~50HRC | - | KJBPSTSC | KJBPHSTSC | KJBPFSSC | KJBPFHSSC |
Référence pièce | - | P | - | L | - | T | - | H | ||||
Type | Code des matériaux | D | ||||||||||
KJB KJBF | ST S | 10 10 | - - | P3.97 P7.00 | - - | L6 L15 | - - | T2 T5.0 | - | H15 |
P | H7 |
2.00~ 3.00 | +0.001 0 |
3.01~ 6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~30.00 | +0.021 0 |
30.01~32.00 | +0.025 0 |
Référence pièce | P | L | T±0.05 | H | R | Prix unitaire | ||||||
Type | D | Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Sélection | KJBPST | KJBPSTM | KJBPSTS | KJBPSTSC | ||||
(JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBPST (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBPSTM (EN 1.4301 équiv.) KJBPSTS (EN 1.4037 équiv.) KJBPSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quand P<4 L≤Px4. Quand P≥4 L≤Px3. | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Référence pièce | P | L | T±0.05 | H | R | Prix unitaire | ||||||
Type | D | Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Sélection | KJBPHST | KJBPHSTM | KJBPHSTS | KJBPHSTSC | ||||
(JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBPHST (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBPHSTM (EN 1.4301 équiv.) KJBPHSTS (EN 1.4037 équiv.) KJBPHSTSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quand P<4 L≤Px4. Quand P≥4 L≤Px3. | 2 | 3 | 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 1.0 | ||||||||||
12 | 4.00~10.00 | 2.0 | ||||||||||
16 | 8.00~14.00 | 2.0 | ||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 2.0 | ||||||||||
25 | 15.00~23.00 | 2.0 | ||||||||||
30 | 20.00~27.00 | 2.0 | - | - | - | |||||||
35 | 25.00~32.00 | 2.0 | - | - | - |
Référence pièce | P | L | T±0.01 | H | R | Prix unitaire | ||||
Type | D | Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | KJBPFS | KJBPFSM | KJBPFSS | KJBPFSSC | |
(JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBPFS (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBPFSM (EN 1.4301 équiv.) KJBPFSS (EN 1.4037 équiv.) KJBPFSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quand P<4 L≤Px4. Quand P≥4 L≤Px3. | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
Référence pièce | P | L | T±0.01 | H | R | Prix unitaire | ||||
Type | D | Incrément de 0.01mm | Incrément de 1mm | Incrément de 0.1mm | Incrément de 1mm | KJBPFHS | KJBPFHSM | KJBPFHSS | KJBPFHSSC | |
(JIS-SKS93 équiv. trempé) KJBPFHS (JIS-SKS93 équiv. trempé, placage autocatalytique au nickel) KJBPFHSM (EN 1.4301 équiv.) KJBPFHSS (EN 1.4037 équiv.) KJBPFHSSC | 8 | 2.00~ 6.00 | 5~40 Quand P<4 L≤Px4. Quand P≥4 L≤Px3. | 2.0~5.5 | 10~16 | 1.0 | ||||
10 | 2.00~ 8.00 | 12~18 | 1.0 | |||||||
12 | 4.00~10.00 | 14~20 | 2.0 | |||||||
16 | 8.00~14.00 | 18~26 | 2.0 | |||||||
20 | 10.00~18.00 | 22~37 | 2.0 | |||||||
25 | 15.00~23.00 | 27~40 | 2.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | Hardness | Matériau | Détails relatifs à la dureté | Type | Tolérance D.I. | Diam. du manchon D (Ø) | Diam. d'épaulement H (Ø) | L (mm) | P (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | H7 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 12 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 16 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | - | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 21 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 8 | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 10 | 12 ~ 18 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 12 | 14 ~ 20 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 16 | 18 ~ 26 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 20 | 22 ~ 37 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Fourni | EN 1.4037 Equiv. | 45-50HRC | Type T, H configurable à ajustement forcé | +0.03/+0.01 | 25 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5.5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 8 | 12 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 10 | 14 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 12 | 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 16 | 20 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 20 | 24 | 5 ~ 40 | 10 ~ 18 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 25 | 29 | 5 ~ 40 | 15 ~ 23 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 30 | 34 | 5 ~ 40 | 20 ~ 27 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Non fourni | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 35 | 39 | 5 ~ 40 | 25 ~ 32 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 8 | 12 | 5 ~ 40 | 2 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 10 | 14 | 5 ~ 40 | 2 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 12 | 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | JIS-SKS93 | 50 - 60HRC | Type T sélectionnable à ajustement forcé | H7 | 16 | 20 | 5 ~ 40 | 8 ~ 14 | 2 ~ 5 |
Loading...
Basic Shape | À épaulement | Hole Selectable | Droit | Hole Shape | Forme circulaire |
---|---|---|---|---|---|
With or w/o Tap | Non taraudé | Outer Diameter Tolerance | Ajustement forcé |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
Hardness
Matériau
Détails relatifs à la dureté
Type
Tolérance D.I.
Diam. du manchon D(Ø)
Diam. d'épaulement H(Ø)
L(mm)
P(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles