Blocs de positionnement pour gabarit de contrôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Blocs de positionnement pour gabarit de contrôle:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1191 équiv.

Spécifications

Référence pièce-P-W-R-S
KJRSB
KJRSBR
-
-
P10.0
P10.0

-

W6.00

-

R2.0
-
-
S2.00
S1.65
Référence pièceRonde et carrée communCarrée uniquementS
Incrément de 0.05mm
HPrix unitaire
TypeForme de trouP
Incrément de 0.05mm
W
Incrément de 0.05mm
R
Incrément de 0.05mm
KJRSBKJRSBR
KJRS(ronde)
B

(carrée)
BR
3.00~22.00P≥W
(W≥3.00)
0.2≤R≤W/20.5~5.00S+37.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de trou W
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
S
1 9 jours 10Ronde-3 ~ 22-0.5 ~ 5-
1 9 jours 10Carrée3 ~ 223 ~ 220.2 ~ 11-0.5 ~ 5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Blocs de positionnement pour gabarit de contrôle:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique