Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Tol. D g6 | Tol. D h5 | |||
SFTF | SFLU | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFTF | SSFLU | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFTF | PSFLU | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
PSSFTF | PSSFLU | EN 1.4037 équiv. |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Tol. D g6 | Tol. D h5 | |||
SFTG | SFJU | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFTG | SSFJU | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFTG | PSFJU | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
PSSFTG | PSSFJU | EN 1.4037 équiv. |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Tol. D g6 | Tol. D h5 | |||
SFTN | SFKU | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFTN | SSFKU | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFTN | PSFKU | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
PSSFTN | PSSFKU | EN 1.4037 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | J | - | M |
SFTF20 | - | 350 | - | J15 | - | M6 |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | J | - | M |
SFTG20 | - | 350 | - | F25 | - | P16 | - | J10 | - | M8 |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | J |
SFTN20 | - | 350 | - | F40 | - | B30 | - | P10 | - | J10 |
Tol. D | ||
D | g6 | h5 |
6 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 |
10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | C | |||||||||
Type | D | L | J | |||||||||
(tolérance D g6) SFTF SSFTF PSFTF PSSFTF | (tolérance D h5) SFLU SSFLU PSFLU PSSFLU | 6 | 25~200 | 5~7 | 3 | 0,5 ou inf. | ||||||
8 | 25~200 | 5~10 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10 | 30~200 | 5~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 40~300 | 5~18 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
13 | 40~300 | 5~20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
15 | 50~300 | 10~24 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
16 | 50~500 | 10~25 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
18 | 60~500 | 10~28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
20 | 60~500 | 10~32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1,0 ou inf. |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Y(max.) | R | C | |||||||||||
Type | D | L | F | P | J | |||||||||||
(tolérance D g6) SFTG SSFTG PSFTG PSSFTG | (tolérance D h5) SFJU SSFJU PSFJU PSSFJU | 8 | 25~198 | 2≤F≤Px4 | 6 | 5~10 | 3 | 200 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||
10 | 30~198 | 6~8 | 5~14 | 3 | 4 | 5 | 200 | |||||||||
12 | 40~298 | 6~10 | 5~18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 300 | ||||||||
13 | 40~298 | 6~11 | 5~20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 300 | |||||||
15 | 50~298 | 6~13 | 10~24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 300 | ||||||
16 | 50~498 | 6~14 | 10~25 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 500 | ||||||
18 | 60~498 | 8~16 | 10~28 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | ||||||
20 | 60~498 | 8~17 | 10~32 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 500 | 1,0 ou inf. |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P Sélection | Incrément de 1mm | Y(max.) | R | C | ||||||||||||
Type | D | L | F | B | J | |||||||||||||
(tolérance D g6) SFTN SSFTN PSFTN PSSFTN | (tolérance D h5) SFKU SSFKU PSFKU PSSFKU | 6 | 25~198 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (quand P≤6) B≤F-3 (si P=8, 10) B≤F-5 (quand P≥12) B=0 (sans filetage) | 3 | 4 | 5 | 6 | 5~7 | 200 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||
8 | 25~198 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5~10 | 200 | ||||||||||
10 | 30~198 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5~14 | 200 | ||||||||||
12 | 40~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~18 | 300 | ||||||||||
13 | 40~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5~20 | 300 | ||||||||||
15 | 50~298 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10~24 | 300 | ||||||||||
16 | 50~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10~25 | 500 | |||||||||
18 | 60~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 10~28 | 500 | |||||||||
20 | 60~498 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10~32 | 500 | 1,0 ou inf. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type (arbre) | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [J] Taille (filetage) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | 6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 5 ~ 18 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 13 | 10 ~ 52 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 10 ~ 32 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 200 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 200 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 200 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | 5 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 300 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 300 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 300 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 10 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 500 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 500 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 95 | 2 ~ 140 | 5 ~ 20 | 10 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 200 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 7 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 200 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 200 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 300 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 18 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 300 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 300 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 500 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 1400 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 500 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 32 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 7 | 3 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 18 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 24 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 25 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 10 ~ 32 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | 6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 5 ~ 18 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 5 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 13 | 10 ~ 52 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 10 ~ 32 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 40 | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 53 | 2 ~ 56 | 3 ~ 6 | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 200 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 67 | 2 ~ 70 | 4 ~ 8 | 5 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | 5 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 300 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 79 | 2 ~ 84 | 5 ~ 10 | 10 ~ 52 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 10 | 10 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 107 | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | 10 ~ 28 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 135 | 2 ~ 140 | 5 ~ 20 | 10 ~ 32 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 1098 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 24 | 6 | 5 ~ 10 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 30 ~ 1198 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 32 | 6 ~ 8 | 5 ~ 14 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 40 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 10 | 5 ~ 18 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 40 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 11 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 15 | 50 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 ~ 13 | 10 ~ 52 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 50 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 ~ 14 | 10 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 18 | 60 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 64 | 8 ~ 16 | 10 ~ 28 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 60 ~ 1398 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | - | 2 ~ 68 | 8 ~ 17 | 10 ~ 32 | 4 ~ 12 |
Loading...
Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Conicité | Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type (arbre)
Forme (extrémité droite de l'arbre)
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[J] Taille (filetage)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles