• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sondes de contact – Série NP60HD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Sondes de contact – Série NP60HD:Affichage d'image associés
Sondes de contact – Série NP60HD:Affichage d'image associés
■Sondes de contact
PièceMatériauTraitement de surface
PlongeurEN CW101C équiv.Placage rhodium sur sous-couche nickel
CylindreMaillechortPlacage or sur sous-couche nickel
Ressort *2Acier inoxydable-
BilleLaitonPlacage or

■Réceptacles
MatériauTraitement de surface
LaitonPlacage or sur sous-couche nickel

Spécifications

Référence pièce-Forme (de l'extrémité) de la pointe-Couleur du fil de sortie-Longueur du fil de sortie
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Sondes de contact
Référence piècePas de montage (min.)Pleine coursePression du ressortCourant admissibleRésistanceCycle de remplacement (référence)Prix unitaireRemise sur volume
Original2/3 de course1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NP1202.0mm6.5mm15gf50gf1.5A80mΩ250,000 fois   
NP120HD25gf100gf
TP6042.54mm4mm36gf100gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP60410gf110gf   
NP604HD39gf160gf
NP60SF2.54mm6.4mm20gf50gf1.5A80mΩ300,000 fois   
NP60S20gf100gf
NP6030gf150gf
NP60H   
NP60HD170gf100,000 fois   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

■Réceptacles
Sélectionner la forme d'embout pour les types NR604 et NR60.
Référence pièceSonde de pièce de contact associéeDimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 69 pièce(s)70~99100~500
NR120NP120
NP120HD
1.48~1.49mm   
NR120T1.62~1.64mm   
NR604TP604
NP604
NP604HD
1.78~1.79mm   
NR60NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1.78~1.79mm   
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Pas de montage min.
(mm)
Plunger Tip Shape Pleine course (plage)
(mm)
Pleine course
(mm)
2/3 Stroke Spring Pressure (Range)
(gf)
End Shape Plunger Material D.E. du plongeur
(Ø)
Plunger Surface Treatment Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Material Corps, D.E. du réceptacle
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Longueur du plongeur
(mm)
Diamètre extérieur du réceptacle
(Ø)
Corps, longueur du réceptacle
(mm)
Initial Spring Pressure
(gf)
2/3 Stroke Spring Pressure
(gf)

Loading...

Informations de base

Properties Standard

Produits complémentaires

Assistance technique