Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Sans méplats | Avec méplats | Tol. D | |||
VFJT | VFJC | g6 | EN 1.3505 équiv. | Trempage par induction Profondeur trempée effective P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
VSFJT | VSFJC | EN 1.4037 équiv. | |||
VPFJT | VPFJC | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
VPSFJT | VPSFJC | EN 1.4037 équiv. | |||
VRJT | VRJC | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | M | - | SC |
VFJT20 VFJC20 | - - | 100 100 | - - | M8 M8 | - - | SC10 |
Tol. D | |
D | g6 |
4 | -0.004 -0.012 |
5 | |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | M (normal), N (normal) Sélection | Dimensions des méplats | C | ||||||||||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||
(sans méplats) (D4~D30) VFJT VSFJT VPFJT VPSFJT VRJT | (avec méplats) (D6~D30) VFJC VSFJC VPFJC VPSFJC VRJC | 4 | 25~200 | 2 | - | - | - | 0,2 ou inf. | ||||||||||
5 | 25~300 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 25~300 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 5 | 8 | 0,5 ou inf. | ||||||||||||
8 | 25~300 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
10 | 25~350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
12 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
13 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
15 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
16 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||
18 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
20 | 30~450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1,0 ou inf. | |||||||||
25 | 30~450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||
30 | 30~450 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [MD] Taille (filetage - profondeur 3xM) (mm) | [MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 20 ~ 350 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 20 ~ 350 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 342 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 342 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 390 | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 390 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 390 | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 440 | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 440 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 440 | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 4 | 25 ~ 200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 5 | 25 ~ 300 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 6 | 20 ~ 350 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 20 ~ 350 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 20 ~ 400 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 6 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 6 | 20 ~ 350 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | - | 3 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 20 ~ 350 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 292 | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage intérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.03) | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[MD] Taille (filetage - profondeur 3xM)(mm)
[MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles