Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tol. D | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Sans méplats | Avec méplats | ||||
VFAA | VFPA | g6 | EN 1.3505 équiv. | Trempage par induction Profondeur trempée effective P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
VSFAA | VSFPA | EN 1.4037 équiv. | |||
VPFAA | VPFPA | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
VPSFAA | VPSFPA | EN 1.4037 équiv. | |||
VRAA | VRPA | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | ||
VSRAA | VSRPA | EN 1.4037 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | N | - | SC |
VFAA20 VFPA20 | - - | 100 100 | - - | F20 F20 | - - | P10 P10 | - - | M8 M8 | - - | N8 N8 | - | SC20 |
Tol. D | |
D | g6 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | N (normal) Sélection | Dimensions des méplats | (Y) Max. | C | ||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F, T | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
(sans méplats) VFAA VSFAA VPFAA VPSFAA VRAA VSRAA | (avec méplats) VFPA VSFPA VPFPA VPSFPA VRPA VSRPA | 8 | 25~298 | 2≤F≤Px4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 7 | 8 | 300 | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||
10 | 25~348 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||
12 | 25~348 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||
13 | 25~348 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||||
15 | 25~348 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||||
16 | 25~348 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||||
18 | 25~348 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||||||
20 | 25~448 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1,0 ou inf. | |||||||||||||
25 | 25~448 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||||
30 | 25~448 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [MD] Taille (filetage - profondeur 3xM) (mm) | [ND] Taille (filetage - profondeur 3xN) (mm) | [NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 298 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 24 | - | - | - | 6 | 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 48 | - | - | - | 6 ~ 8 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | 6 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | - | - | 8 | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | 6 | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 40 | 6 | - | 8 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | - | - | 8 | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | - | 6 ~ 11 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 44 | 6 ~ 8 | - | 8 | 6 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | - | - | 6 ~ 13 | 3 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | - | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 13 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | - | 6 ~ 13 | - | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | - | 6 ~ 13 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 52 | 6 ~ 10 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 13 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | - | - | 6 ~ 14 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | 6 | - | 6 ~ 14 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | - | - | 8 | 6 ~ 14 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 | - | - | 6 ~ 14 | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 | 6 | - | 6 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 56 | 6 | - | 8 | 6 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | - | - | 8 ~ 16 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | - | - | 8 ~ 12 | 8 ~ 16 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | - | 8 ~ 16 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 64 | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 12 | 8 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | - | - | 8 ~ 17 | 4 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | 6 | - | 8 ~ 17 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | - | - | 8 | 8 ~ 17 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 | - | - | 8 ~ 17 | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 | 6 | - | 8 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 68 | 6 | - | 8 | 8 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | - | - | 8 ~ 22 | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | - | - | 8 ~ 18 | 8 ~ 22 | 4 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | - | 8 ~ 22 | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 22 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 88 | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 18 | 8 ~ 22 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | - | - | 9 ~ 27 | 5 ~ 20 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | 6 | - | 9 ~ 27 | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | - | - | 8 | 9 ~ 27 | 5 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 | - | - | 9 ~ 27 | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 | 6 | - | 9 ~ 27 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 448 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 108 | 6 | - | 8 | 9 ~ 27 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 298 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 290 | 2 ~ 24 | - | - | - | 6 | 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 340 | 2 ~ 48 | - | - | - | 6 ~ 8 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | - | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | 6 | - | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | - | - | 8 | 6 ~ 10 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | - | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | 6 | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 40 | 6 | - | 8 | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | - | - | - | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 348 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 338 | 2 ~ 44 | - | 6 ~ 8 | - | 6 ~ 11 | 3 ~ 8 | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage intérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.03) | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[MD] Taille (filetage - profondeur 3xM)(mm)
[ND] Taille (filetage - profondeur 3xN)(mm)
[NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles