Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
ZLJS80 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Parallélisme (µm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | N° | |||||||
ZLJS | 80 | 80x120 | 40 | (2)* | 400 | 68.6 | 1.25 | |
120 | 120x180 | 70 | (3)* | 98 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ZLJS80 |
ZLJS120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement (axe des Z) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 61 à 90 | 91 à 120 | 50,1 à 60 | 80 | 120 | 68.6 | 40 | 60 | |
518.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 91 à 120 | 121 ou plus | 70,1 à 80 | 120 | 180 | 98 | 70 | 90 |
Loading...
Type | Surface horizontale de l'axe des Z | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 50,1 à 100 | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | ±30mm ou plus |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Poignées | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Supports-élévateurs | Surface d'étage de l'axe des Z | Surface horizontale de l'axe des Z | Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni |
Parallélisme de la table(µm) | 400 | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (type à poignée) | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement (axe des Z)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles