Standard - tête de micromètre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MCMH6

Standard - tête de micromètre:Affichage d'image associés
TypeBrocheCorps principal
MateriauMateriauTraitement de surface
MCMHEN 1.4005 équiv.EN 1.0762 équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
MCLN6
MCMH6
Référence pièceCourse (mm)Graduation minimum (mm)Distance de déplacement par rotation (mm)Poids (kg)Prix unitaire
Type
MCLN1±3.250.010.50.01 
20.03 
30.01 
40.0050.250.03 
6±6.50.010.5 
12±12.50.09 
83Alimentation approximative ±6.5
Alimentation précise 0.2
Alimentation normale 0.01
Alimentation précise 0.0005
0.50.10 
84±12.50.0010.50.235 
MCMH6±6.50.010.50.03 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCMH6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

57.31 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vis d'alimentation pour phase Diam. de montage.(Ø) 9.5 Diam. de l'embout(Ø) 5
Filetages de montage Non fourni Course (standard, normale)(mm) ±6.5 Graduation min. (Standard, normale) 0.01
Déplacement par tour(mm) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Standard - tête de micromètre, le numéro d'article est le suivant: MCMH6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCMH6.

Produits complémentaires

Assistance technique