Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague

Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague
  • Roulements linéaires / acier inoxydable, acier / chromé, nickelé / double douille / double rainure de bague
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnementAccessoire
MatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériau
LMUW-NEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C*
JointMatériau
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
LMUW
LMUWFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LMUWRPlacage au chrome noir
Placage au chrome noir
EN 1.4125 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LMUWMPlacage autocatalytique au nickel
LMUWMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLMUWEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
SLMUWSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce 
LMUW20
LMUW-N20
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20L
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20G
Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associésLMUWR20H

(sans joint)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
Référence pièceTolérance DLBWD1(r)Excentricité (max.)Rangées de billesCapacité de charge de baseMoment statique admissible (N • m)Masse (g)
TypedrTolérance Aucun traitement de surfaceTraitement de surface Tolérance ToléranceC (dynamique) NCo (statique) N
LMUW-N
(sans joint)
LMUW
LMUWF
LMUWR
LMUWM
LMUWMF
SLMUW
SLMUWS
30
-0.010
70
-0.011
0
-0.015
190
-0.3
----0.30.01041382100.513.2
4823---1762540.634.8
5102818.2 0
-0.5
1.19.60.42634121.3811
6120
-0.013
0
-0.018
3524.8 11.50.0153245292.1816
8154532.8 14.34317844.3131
10190
-0.016
0
-0.021
5541.4 1.31858811007.2462
12215743.4 200.8657120010.980
13236122813157011.690
16287049.8 1.6271230235019.7145
200
-0.012
320
-0.019
0
-0.025
8057.8 0
-0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
-0.4
78.3 1.85381.561560314043.4440
304512385.3 432490549082.8480
LMUW
LMUWM
350
-0.015
520
-0.022
0
-0.030
13594.8 2.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir P.303.
Les dimensions dr=3, 4 ne sont pas disponibles pour les modèles LMUW-N et LMUWR
Les produits dont dr=3, 4 n'intègrent pas de joint. La résistance au glissement du type sans joint est plus faible (0.4~1.2N). Des mesures anti-poussière à part sont nécessaires pour empêcher la poussière de pénétrer dans les pièces coulissantes.
Pour le LTBC, voir P.304.
Les entretoises et les butées pour manchons linéaires peuvent être sélectionnées P.330.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LMUW3
LMUW3G
LMUW3H
LMUW3L
LMUW4
LMUW4G
LMUW4H
LMUW4L
LMUW5
LMUW5G
LMUW5H
LMUW5L
LMUW6
LMUW6G
LMUW6H
LMUW6L
LMUW8
LMUW8G
LMUW8H
LMUW8L
LMUW10
LMUW10G
LMUW10H
LMUW10L
LMUW12
LMUW12G
LMUW12H
LMUW12L
LMUW13
LMUW13G
LMUW13H
LMUW13L
LMUW16
LMUW16G
LMUW16H
LMUW16L
LMUW20
LMUW20G
LMUW20H
LMUW20L
LMUW25
LMUW25G
LMUW25H
LMUW25L
LMUW30
LMUW30G
LMUW30H
LMUW30L
LMUW35
LMUW35G
LMUW35H
LMUW35L
LMUW40
LMUW40G
LMUW40H
LMUW40L
LMUW50
LMUW50G
LMUW50H
LMUW50L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Rempli de graisse

7.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10319[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement7138210-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

20.46 €

1 Disponible 9 jours 10319[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement7138210-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointType G (faible niveau de particules)

20.46 €

1 Disponible 9 jours 10319[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement7138210-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

20.46 €

1 Disponible 9 jours 10319[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement7138210-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointType L (résistante à la chaleur)

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10423[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement8176254-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointNon fourni

19.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10423[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement8176254-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointType G (faible niveau de particules)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10423[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement8176254-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10423[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement8176254-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointType L (résistante à la chaleur)

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10528[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement10263412-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10528[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement10263412-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10528[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement10263412-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10528[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement10263412-0.0110EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10635[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12324529-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

19.46 €

1 Disponible 9 jours 10635[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12324529-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

19.46 €

1 Disponible 9 jours 10635[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12324529-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

19.46 €

1 Disponible 9 jours 10635[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12324529-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10845[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement15431784-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10845[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement15431784-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10845[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement15431784-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 10845[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement15431784-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

19.34 €

1 Disponible 9 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

19.34 €

1 Disponible 9 jours 101055[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement195881100-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

6.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

101257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

26.31 €

1 Disponible 9 jours 101257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

26.31 €

1 Disponible 9 jours 101257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

26.31 €

1 Disponible 9 jours 101257[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement216571200-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

6.93 €

1 Disponible 12 jours 101361[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement238131570-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

27.09 €

1 Disponible 9 jours 101361[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement238131570-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

27.09 €

1 Disponible 9 jours 101361[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement238131570-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

27.09 €

1 Disponible 9 jours 101361[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement238131570-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

8.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

101670[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement2812302350-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

28.08 €

1 Disponible 9 jours 101670[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement2812302350-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

28.08 €

1 Disponible 9 jours 101670[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement2812302350-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

28.08 €

1 Disponible 9 jours 101670[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement2812302350-0.0115EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

11.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

102080[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement3214002740-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

30.51 €

1 Disponible 9 jours 102080[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement3214002740-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

30.51 €

1 Disponible 9 jours 102080[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement3214002740-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

30.51 €

1 Disponible 9 jours 102080[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement3214002740-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

16.17 €

1 Disponible 12 jours 1025112[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4015603140-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

35.05 €

1 Disponible 9 jours 1025112[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4015603140-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

35.05 €

1 Disponible 9 jours 1025112[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4015603140-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

35.05 €

1 Disponible 9 jours 1025112[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4015603140-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

21.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030123[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4524905490-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

40.35 €

1 Disponible 9 jours 1030123[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4524905490-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

40.35 €

1 Disponible 9 jours 1030123[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4524905490-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

40.35 €

1 Disponible 9 jours 1030123[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement4524905490-0.01220EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

29.74 €

1 Disponible 12 jours 1035135[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement5226506270-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

54.05 €

1 Disponible 9 jours 1035135[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement5226506270-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

54.05 €

1 Disponible 9 jours 1035135[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement5226506270-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

54.05 €

1 Disponible 9 jours 1035135[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement5226506270-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

42.56 €

1 Disponible 12 jours 1040151[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement6034308040-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

66.88 €

1 Disponible 9 jours 1040151[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement6034308040-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

66.88 €

1 Disponible 9 jours 1040151[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement6034308040-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

66.88 €

1 Disponible 9 jours 1040151[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement6034308040-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

53.06 €

1 Disponible 5 jours 1050192[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement80608015900-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniNon fourni

77.39 €

1 Disponible 9 jours 1050192[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement80608015900-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType G (faible niveau de particules)

77.39 €

1 Disponible 9 jours 1050192[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement80608015900-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

77.39 €

1 Disponible 9 jours 1050192[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement80608015900-0.01525EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniType L (résistante à la chaleur)

Loading...

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires/Standard/double:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Droit Style Standard Mouvement Mouvement linéaire
Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Double Précision Niveau élevé
Type Droit

Produits complémentaires

Assistance technique