Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/standard/dia. int. F7 dia. ext. m6

Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/standard/dia. int. F7 dia. ext. m6:Affichage d'image associés

Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
Lubrifiant solide intégré

Spécifications

Référence pièce-L
MPBZ10-15
Référence pièceLDm6Épaisseur (N)Diam. du logement (dimension recommandée)Vis de butée en rotation (référence)*
TypedF7Standard
Dimension
Tolérance
(H7)
MPBZ5+0.022
+0.010
89101215            9+0.015
+0.006
29+0.015
0
M4x8
689101215161920         1010
8+0.028
+0.013
8910121516192025        12+0.018
+0.007
12+0.018
0
10891012151619202530       1414
12+0.034
+0.016
89101215161920253035      18318
13 9101215161920253035      19+0.021
+0.008
19+0.021
0
15 910121516192025303540     2121
16 910121516192025303540     2222
18 910121516192025303540     2424M5x8
20+0.041
+0.020
 9101215161920253035405060   28428
20A 91012151619202530354050    30530
25   1215161920253035405060   33+0.025
+0.009
433+0.025
0
25A   1215161920253035405060   35535
30   121516192025303540506070  38438M6x16
35+0.050
+0.025
       2025303540506070  444.544
40       202530354050607080 50550
50         30354050607080 62+0.030
+0.011
662+0.030
0
M8x16
60+0.060
+0.030
            50607080 757.575
80             607080 96+0.035
+0.013
896+0.035
0
100+0.071
+0.036
               8010012010120
 Produits existants
Alliage de cuivre
LubrificationStandardNon lubrifié
Charge admissible
max.
29.0 (98.0) N/mm2
296 (1000) kgf/cm 2
Vitesse maximale admissible1.00m/s0.5m/s
60m/min30m/min
La valeur entre ( ) correspond à la pression statique admissible en surface.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MPBZ5-8
MPBZ5-9
MPBZ5-10
MPBZ5-12
MPBZ5-15
MPBZ6-8
MPBZ6-9
MPBZ6-10
MPBZ6-12
MPBZ6-15
MPBZ6-16
MPBZ6-19
MPBZ6-20
MPBZ8-8
MPBZ8-9
MPBZ8-10
MPBZ8-12
MPBZ8-15
MPBZ8-16
MPBZ8-19
MPBZ8-20
MPBZ8-25
MPBZ10-8
MPBZ10-9
MPBZ10-10
MPBZ10-12
MPBZ10-15
MPBZ10-16
MPBZ10-19
MPBZ10-20
MPBZ10-25
MPBZ10-30
MPBZ12-8
MPBZ12-9
MPBZ12-10
MPBZ12-12
MPBZ12-15
MPBZ12-16
MPBZ12-19
MPBZ12-20
MPBZ12-25
MPBZ12-30
MPBZ12-35
MPBZ13-9
MPBZ13-10
MPBZ13-12
MPBZ13-15
MPBZ13-16
MPBZ13-19
MPBZ13-20
MPBZ13-25
MPBZ13-30
MPBZ13-35
MPBZ15-9
MPBZ15-10
MPBZ15-12
MPBZ15-15
MPBZ15-16
MPBZ15-19
MPBZ15-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de température de fonctionnement (sans lubrification) min. Plage de température de fonctionnement (sans lubrification) max. Plage de température de fonctionnement (normal) min. Plage de température de fonctionnement (normal) max.

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

10598-40~150-40150-40200

4.50 €

Disponible Jour même

Stock

10599-40~150-40150-40200

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

105910-40~150-40150-40200

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

105912-40~150-40150-40200

5.30 €

Disponible Jour même

Stock

105915-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

106108-40~150-40150-40200

4.00 €

Disponible Jour même

Stock

106109-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

1061010-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

1061012-40~150-40150-40200

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

1061015-40~150-40150-40200

4.90 €

Disponible Jour même

Stock

1061016-40~150-40150-40200

5.30 €

Disponible Jour même

Stock

1061019-40~150-40150-40200

5.60 €

Disponible Jour même

Stock

1061020-40~150-40150-40200

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

108128-40~150-40150-40200

3.60 €

Disponible Jour même

Stock

108129-40~150-40150-40200

3.60 €

Disponible Jour même

Stock

1081210-40~150-40150-40200

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

1081212-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

1081215-40~150-40150-40200

4.60 €

Disponible Jour même

Stock

1081216-40~150-40150-40200

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

1081219-40~150-40150-40200

5.00 €

Disponible Jour même

Stock

1081220-40~150-40150-40200

6.00 €

Disponible Jour même

Stock

1081225-40~150-40150-40200

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

1010148-40~150-40150-40200

3.60 €

Disponible Jour même

Stock

1010149-40~150-40150-40200

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

10101410-40~150-40150-40200

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

10101412-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

10101415-40~150-40150-40200

4.00 €

Disponible Jour même

Stock

10101416-40~150-40150-40200

4.00 €

Disponible Jour même

Stock

10101419-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

10101420-40~150-40150-40200

5.40 €

Disponible Jour même

Stock

10101425-40~150-40150-40200

6.20 €

Disponible Jour même

Stock

10101430-40~150-40150-40200

3.80 €

Disponible Jour même

Stock

1012188-40~150-40150-40200

4.00 €

Disponible Jour même

Stock

1012189-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

10121810-40~150-40150-40200

4.20 €

Disponible Jour même

Stock

10121812-40~150-40150-40200

4.60 €

Disponible Jour même

Stock

10121815-40~150-40150-40200

4.40 €

Disponible Jour même

Stock

10121816-40~150-40150-40200

4.40 €

Disponible Jour même

Stock

10121819-40~150-40150-40200

4.60 €

Disponible Jour même

Stock

10121820-40~150-40150-40200

5.40 €

Disponible Jour même

Stock

10121825-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10121830-40~150-40150-40200

7.00 €

Disponible Jour même

Stock

10121835-40~150-40150-40200

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

1013199-40~150-40150-40200

5.00 €

Disponible Jour même

Stock

10131910-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10131912-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10131915-40~150-40150-40200

5.70 €

Disponible 3 jours 10131916-40~150-40150-40200

5.90 €

Disponible Jour même

Stock

10131919-40~150-40150-40200

6.20 €

Disponible Jour même

Stock

10131920-40~150-40150-40200

6.20 €

Disponible Jour même

Stock

10131925-40~150-40150-40200

7.20 €

Disponible Jour même

Stock

10131930-40~150-40150-40200

8.00 €

Disponible Jour même

Stock

10131935-40~150-40150-40200

5.10 €

Disponible Jour même

Stock

1015219-40~150-40150-40200

5.40 €

Disponible Jour même

Stock

10152110-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10152112-40~150-40150-40200

5.80 €

Disponible Jour même

Stock

10152115-40~150-40150-40200

5.70 €

Disponible Jour même

Stock

10152116-40~150-40150-40200

5.90 €

Disponible 3 jours 10152119-40~150-40150-40200

6.20 €

Disponible Jour même

Stock

10152120-40~150-40150-40200

Loading...

Exemple d'utilisation

Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/standard/dia. int. F7 dia. ext. m6:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Droit Métallique Lubrifiant solide incorporé Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.1-2.0
Valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1.65 Charge admissible max.(N/mm2) 29 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.5
Ajustements du trou de montage H7

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique