Coussinets / laiton / tolérance F7 / coût-efficacité

Coussinets / laiton / tolérance F7 / coût-efficacité
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • [Arrêt de commercialisation] Les ventes de ce produit prendront fin lorsque tous les stocks seront épuisés.
    <MPBZ> est le produit de remplacement recommandé. Veuillez consulter les pages produit correspondantes pour connaître les différences entre les spécifications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bague sans entretien/standard/diam. int. F7/ diam. ext. m6/Produit économique:Affichage d'image associés
Matériau : alliage de laiton à haute résistance à la traction
Lubrifiant solide intégré

Spécifications

Référence pièce-L
C-MPBZ10-15
Référence pièceLDm6Épaisseur (N)Diam. du logement (dimension recommandée)Vis de butée en rotation (référence)*
TypedF7Standard
Dimension
Tolérance
(H7)
C-MPBZ8+0.033
+0.008
8101215          12+0.024
+0.003
212+0.018
0
M4x8
1081012151620        1414
12+0.039
+0.011
 10121516202530      18318
13 101215 202530      19
+0.027
+0.004



+0.025
+0.009
19+0.021
0
15 1012151620253035     2121
16 101215162025303540    2222
18  1215 2025303540    2424M5x8
20+0.046
+0.015
 10121516202530354050   28428
25  12151620253035405060  3333+0.025
0
30  1215 20253035405060  3838M6x16
35+0.055
+0.020
     2025303540506070 444.544
40     20253035405060708050550
50       30 405060708062+0.036
+0.007
662+0.030
0
M8x16
 Produits existants
Alliage de cuivre
Produits C-VALUE
Alliage de cuivre
LubrificationStandardNon lubrifiéStandardNon lubrifié
Max. Pression de surface admissible29.0 (98.0) N/mm220.3 (68.6) N/mm2
296 (1000) kgf/cm 2 207.2 (700) kgf/cm2
Vitesse maximale admissible1.00m/s0.5m/s0.7m/s0.35m/s
60m/min30m/min42m/min21m/min
La valeur entre ( ) correspond à la pression statique admissible en surface.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-MPBZ8-8
C-MPBZ8-10
C-MPBZ8-12
C-MPBZ8-15
C-MPBZ10-8
C-MPBZ10-10
C-MPBZ10-12
C-MPBZ10-15
C-MPBZ10-16
C-MPBZ10-20
C-MPBZ12-10
C-MPBZ12-12
C-MPBZ12-15
C-MPBZ12-16
C-MPBZ12-20
C-MPBZ12-25
C-MPBZ12-30
C-MPBZ13-10
C-MPBZ13-12
C-MPBZ13-15
C-MPBZ13-20
C-MPBZ13-25
C-MPBZ13-30
C-MPBZ15-10
C-MPBZ15-12
C-MPBZ15-16
C-MPBZ15-20
C-MPBZ15-25
C-MPBZ15-30
C-MPBZ15-35
C-MPBZ16-10
C-MPBZ16-12
C-MPBZ16-15
C-MPBZ16-16
C-MPBZ16-20
C-MPBZ16-25
C-MPBZ16-30
C-MPBZ16-35
C-MPBZ16-40
C-MPBZ18-12
C-MPBZ18-15
C-MPBZ18-20
C-MPBZ18-25
C-MPBZ18-30
C-MPBZ18-40
C-MPBZ20-10
C-MPBZ20-12
C-MPBZ20-15
C-MPBZ20-16
C-MPBZ20-20
C-MPBZ20-25
C-MPBZ20-30
C-MPBZ20-35
C-MPBZ20-40
C-MPBZ20-50
C-MPBZ25-12
C-MPBZ25-15
C-MPBZ25-20
C-MPBZ25-25
C-MPBZ25-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale L
(mm)

2.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

8128

2.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

81210

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

81212

2.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

81215

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10148

2.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

101410

2.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

101412

2.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

101415

2.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

101416

2.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

101420

2.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

121810

2.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

121812

2.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

121815

2.89 €

1 Disponible 5 jours 121816

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

121820

3.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

121825

3.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

121830

3.24 €

1 Disponible 5 jours 131910

3.66 €

1 Disponible 5 jours 131912

3.66 €

1 Disponible 5 jours 131915

4.08 €

1 Disponible 5 jours 131920

4.08 €

1 Disponible 5 jours 131925

4.75 €

1 Disponible 5 jours 131930

3.52 €

1 Disponible 5 jours 152110

3.66 €

1 Disponible 5 jours 152112

4.04 €

1 Disponible 5 jours 152116

4.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

152120

4.11 €

1 Disponible 5 jours 152125

4.91 €

1 Disponible 5 jours 152130

5.65 €

1 Disponible 5 jours 152135

3.52 €

1 Disponible 5 jours 162210

3.79 €

1 Disponible 5 jours 162212

4.08 €

1 Disponible 5 jours 162215

3.87 €

1 Disponible 15 jours 162216

3.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

162220

4.12 €

1 Disponible 5 jours 162225

5.19 €

1 Disponible 5 jours 162230

5.67 €

1.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

162235

6.49 €

1 Disponible 5 jours 162240

4.67 €

1 Disponible 5 jours 182412

5.14 €

1 Disponible 5 jours 182415

5.15 €

1 Disponible 5 jours 182420

5.45 €

1 Disponible 5 jours 182425

5.67 €

1 Disponible 5 jours 182430

6.63 €

1 Disponible 5 jours 182440

4.89 €

1 Disponible 5 jours 202810

4.92 €

1 Disponible 5 jours 202812

5.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

202815

4.95 €

1 Disponible 5 jours 202816

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

202820

5.77 €

1 Disponible 15 jours 202825

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

202830

6.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

202835

8.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

202840

8.38 €

1 Disponible 15 jours 202850

4.70 €

1 Disponible 5 jours 253312

4.93 €

1 Disponible 5 jours 253315

5.99 €

1 Disponible 5 jours 253320

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

253325

6.33 €

1 Disponible 15 jours 253330

Loading...

Exemple d'utilisation

Bague sans entretien/standard/diam. int. F7/ diam. ext. m6/Produit économique:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Droit Métallique Lubrifiant solide incorporé Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) 1,1 à 2,0
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) 1.16-2.28 Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) 20.3 Vitesse maximale admissible(m/s) 0.35
Ajustements du trou de montage H7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::150

Assistance technique