Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau : | alliage de laiton à haute résistance à la traction Lubrifiant solide intégré |
Référence pièce | - | L |
MPBZU16 | - | 20 |
Référence pièce | L | Dm6 | Épaisseur (N) | Diam. du logement (dimension recommandée) | Vis de butée en rotation (référence) | |||||||||||||
Type | dF7 | Dim. réf. | Tolérance (H7) | |||||||||||||||
MPBZU | 5 | +0.022 +0.010 | 8 | 10 | 12 | 7 | +0.015 +0.006 | 1 | 7 | +0.015 0 | M4x8 | |||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
8 | +0.028 +0.013 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 12 | +0.018 +0.007 | 12 | +0.018 0 | |||||||
12 | +0.034 +0.016 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 15 | 1.5 | 15 | ||||||||
13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | ||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | 18 | |||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 20 | +0.021 +0.008 | 2 | 20 | +0.021 0 | ||||||
18 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 22 | 22 | M5x8 | |||||||||
20 | +0.041 +0.020 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 29 | 29 | ||||||||||
30 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 34 | +0.025 +0.009 | 34 | +0.025 0 | M6x16 | |||||||
35 | +0.050 +0.025 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 2.5 | 40 | ||||||||||
40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 45 | 45 | |||||||||||
50 | 30 | 40 | 50 | 55 | +0.030 +0.011 | 55 | +0.030 0 | M8x16 |
d | Variations de dimension | Paroi mince MPBZU | Type standard MPBZ | |||
D.E. Dm6 | Epaisseur (N) | D.E. Dm6 | Epaisseur (N) | D.E. Dm6 | Epaisseur (N) | |
5 | -2 | -1 | 7 | 1 | 9 | 2 |
6 | -2 | -1 | 8 | 10 | ||
8 | -2 | -1 | 10 | 12 | ||
10 | -2 | -1 | 12 | 14 | ||
12 | -3 | -1.5 | 15 | 1.5 | 18 | 3 |
13 | -3 | -1.5 | 16 | 19 | ||
15 | -3 | -1.5 | 18 | 21 | ||
16 | -2 | -1 | 20 | 2 | 22 | |
18 | -2 | -1 | 22 | 24 | ||
20 | -4 | -2 | 24 | 28 | 4 | |
25 | -4 | -2 | 29 | 33 | ||
30 | -4 | -2 | 34 | 38 | ||
35 | -4 | -2 | 40 | 2.5 | 44 | 4.5 |
40 | -5 | -2.5 | 45 | 50 | 5 | |
50 | -7 | -3.5 | 55 | 62 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 8 | |
10.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 10 | |
10.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 7 | 12 | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 8 | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 12 | |
10.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 15 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 8 | 16 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 8 | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 10 | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 12 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 15 | |
9.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 16 | |
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 10 | 20 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 8 | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 10 | |
7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 12 | |
8.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 15 | |
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 16 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 20 | |
11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 12 | 25 | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 10 | |
8.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 12 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 15 | |
8.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 16 | |
9.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 20 | |
11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | 25 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 16 | 10 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 16 | 12 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 16 | 15 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 16 | 16 | |
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 16 | 20 | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 16 | 25 | |
12.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 18 | 10 | |
11.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 18 | 12 | |
11.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 18 | 15 | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 18 | 16 | |
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 18 | 20 | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 18 | 25 | |
16.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 18 | 30 | |
12.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 10 | |
11.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 12 | |
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 15 | |
12.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 16 | |
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 20 | |
12.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 25 | |
16.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | 30 | |
16.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 22 | 12 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 22 | 15 | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 22 | 16 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 22 | 20 | |
17.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 18 | 22 | 25 | |
18.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 22 | 30 | |
15.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 24 | 15 | |
15.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 24 | 16 | |
15.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 24 | 20 | |
17.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 24 | 25 | |
18.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 24 | 30 | |
26.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 24 | 40 | |
16.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 29 | 15 |
Loading...
Type | Droit | Métallique | Lubrifiant solide incorporé | Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 1,1 à 2,0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.65 | Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible(m/s) | 0.5 |
Ajustements du trou de montage | H7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles