Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TYPE | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | |||
Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | ||
C-LHFRW | C-LHFSW | C-LHFCW | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | EN 1.3505 équiv. | Plastique | -20~80°C | Matériau du joint : Caoutchouc nitrile |
Référence pièce |
C-LHFCW8 |
Référence pièce | Diam. ext. : D | Longueur totale : L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricité | Rangées de billes | Perpendicularité | Masse (g) | ||||||
TYPE | dr | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | ||||||||||||||
C-LHFRW C-LHFSW C-LHFCW | 6 | +0.003 -0.013 | 12 | +0.006 -0.015 | 35 | ±0.6 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.030 | 4 | 0.030 | 31 | 25 | 28 |
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.018 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 98 | 78 | 90 | ||||||
12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.040 | 5 | 0.040 | 260 | 225 | 247 | ||
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | +0.003 -0.018 | 52 | +0.006 -0.024 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.050 | 0.050 | 1020 | 930 | 945 | |||||||
40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 3600 | 3400 | 3437 |
dr | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N•m) | |
C (dynamique) N | Co (statique) N | ||
6 | 324 | 529 | 2.18 |
8 | 431 | 784 | 4.31 |
10 | 588 | 1100 | 7.24 |
12 | 657 | 1200 | 10.9 |
13 | 813 | 1570 | 11.6 |
16 | 1230 | 2350 | 19.7 |
20 | 1400 | 2740 | 26.8 |
25 | 1560 | 3140 | 43.4 |
30 | 2490 | 5490 | 82.8 |
35 | 2650 | 6270 | 110 |
40 | 3430 | 8040 | 147 |
50 | 6080 | 15900 | 397 |
dr | Diam. de l'arbre | Diam. logement | |
Tolérance g6 | Tolérance | ||
3 | -0.002 -0.008 | 7 | +0.021 +0.006 |
4 | -0.004 -0.012 | 8 | |
5 | 10 | ||
6 | 12 | +0.024 +0.006 | |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
35 | -0.009 -0.025 | 52 | +0.036 +0.006 |
40 | 60 | ||
50 | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Forme de l'embase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.013 | 30 | A embase compacte | |
6.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.013 | 30 | A embase compacte | |
6.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.013 | 30 | A embase compacte | |
6.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.013 | 30 | A embase compacte | |
7.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | -0.013 | 30 | A embase compacte | |
8.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.013 | 30 | A embase compacte | |
10.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.015 | 40 | A embase compacte | |
14.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | 40 | A embase compacte | |
20.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.015 | 40 | A embase compacte | |
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.013 | 30 | Embase ronde | |
6.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.013 | 30 | Embase ronde | |
6.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.013 | 30 | Embase ronde | |
6.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.013 | 30 | Embase ronde | |
7.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | -0.013 | 30 | Embase ronde | |
8.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.013 | 30 | Embase ronde | |
10.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.015 | 40 | Embase ronde | |
14.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | 40 | Embase ronde | |
20.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.015 | 40 | Embase ronde | |
32.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.018 | 50 | Embase ronde | |
42.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.018 | 50 | Embase ronde | |
56.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.018 | 50 | Embase ronde | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 35 | 12 | 324 | 529 | -0.013 | 30 | Embase carrée | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 45 | 15 | 431 | 784 | -0.013 | 30 | Embase carrée | |
7.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 55 | 19 | 588 | 1100 | -0.013 | 30 | Embase carrée | |
8.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 57 | 21 | 657 | 1200 | -0.013 | 30 | Embase carrée | |
8.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13 | 61 | 23 | 813 | 1570 | -0.013 | 30 | Embase carrée | |
10.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.013 | 30 | Embase carrée | |
12.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.015 | 40 | Embase carrée | |
17.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 112 | 40 | 1560 | 3140 | -0.015 | 40 | Embase carrée | |
62.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.015 | 40 | Embase carrée | |
38.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.018 | 50 | Embase carrée | |
50.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.018 | 50 | Embase carrée | |
67.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 192 | 80 | 6080 | 15900 | -0.018 | 50 | Embase carrée |
Loading...
Type | Embase | Style | Standard | Type à bride | Standard à bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Double | Précision | Niveau élevé |
Type | Standard à bride | Longueur | Double | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. |
Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni | Trou contre-alésé | Standard |
Rempli de graisse | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Forme de l'embase
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles