Pièce | Matériau | Traitement de surface |
Poussoir | ISO-TC90 équiv. | Placage or sur sous-couche nickel |
Corps | Bronze phosphoreux | Placage or sur sous-couche nickel |
Ressort | JIS-SWP | Placage or sur sous-couche nickel |
Matériau | Traitement de surface |
Laiton | Placage or sur sous-couche nickel |
Référence pièce | - | Forme d'embout | Lors de la commande, spécifier le nombre de paquets. La quantité de commande 1 correspond à l'achat d'1 paquet (50 pièces). | |
NPT038 | - | N | ||
NRT038W |
Référence pièce | Forme d'embout | Pas de montage (min.) | Pleine course (course nominale) | Pression du ressort | Courant max. admissible | Résistance de contact | Cycle de remplacement (référence) |
NPT038 | N C | 30mil 0.76mm | 2mm (1.3mm) | 23gf | 0.5A | 150mΩ | 20,000 fois |
Référence pièce | Sonde de pièce de contact associée | Dimension du trou de montage pour ajustement forcé (référence) |
NRT038W | NPT038 | Ø0.6mm |