Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Composants | Rail de guide | Glissière | Couvercle latéral |
Matériau | Acier | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | - | - | Anodisation |
Accessoire | Spécifications E/S du contrôleur | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice | |||
- | Connecteur CC-Link | Connecteur DeviceNet |
Référence pièce | - | Sens de montage du moteur | - | Contrôleur | - | Module E/S | - | Longueur des câbles | - | Course | |
RS102B | - | L | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 400 | |
RS102B | - | L | - | P1 | - | 3 | - | 400 | (Contrôleur : P1) |
Vis à billes | Moteur | Détecteur de position | Température ambiante de fonctionnement, humidité |
Ø8 (C10 laminées) | Pas-à-pas | Résolveur (incrémental) | 0~40°C, 35~85%HR (sans condensation) |
Type | Pas réel (mm) | Répétabilité du positionnement (mm) | Capacité de charge max. (kg) | Force de poussée max. (N) | Course (mm) | Vitesse max (mm/s) | Durée de vie nominale | Alimentation d'entrée | Points de positionnement max. | |
Horizontale | Verticale | |||||||||
RS1 | 02 | ±0.02 | 6 | 4 | 150 | 50~400 (pas de 50) | 100 | 10000km ou plus | DC24V ±10% | 255 points |
06 | 4 | 2 | 90 | 300 | ||||||
12 | 2 | 1 | 45 | 600 |
Type | Dimensions/Poids | Course (mm) | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
RS1 | L (mm) | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 |
A (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
B (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
C (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Poids (kg) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
Référence pièce | Sélection | ||||||
Type | Pas réel (mm) | Avec ou sans frein ( 1) | Sens de montage du moteur | Contrôleur ( 2) | Module E/S | Longueur du câble (m) | Course (mm) |
RS1 | 02 | Sans : ne rien inscrire Inclus : B | Montage côté droit : R Montage côté gauche : L | Point de contrôle : C1 Commande d'impulsion : P1 (24VCC±10%) | NPN : N PNP : P CC-Link : C DeviceNet : D | 1 3 5 10 (Câble flexible) | 50~400 (incrément de 50mm) |
06 | |||||||
12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Force de poussée max. (N) | Spéc. environnementales | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de contrôleur | Sens de montage du moteur | Longueur des câbles (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | CC-Link | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | NPN | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | PNP | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | - | Non fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 100 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | CC-Link | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | NPN | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | PNP | Non fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | - | Non fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 100 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | CC-Link | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | NPN | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | PNP | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | - | Fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 100 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | CC-Link | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | NPN | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | PNP | Fourni | 101-200 | 150 | - | 100 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | - | Fourni | 101-200 | 150 | Spécification standard | 100 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Non fourni | 0-100 | 90 | Spécification standard | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Non fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Non fourni | 0-100 | 90 | Spécification standard | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Fourni | 0-100 | 90 | Spécification standard | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Fourni | 0-100 | 90 | - | 300 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Fourni | 0-100 | 90 | Spécification standard | 300 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Non fourni | 0-100 | 45 | Spécification standard | 600 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Non fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Non fourni | 0-100 | 45 | Spécification standard | 600 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Fourni | 0-100 | 45 | Spécification standard | 600 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté gauche | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Fourni | 0-100 | 45 | - | 600 | Point de contrôle (C1) | Côté droit | 1 ~ 10 | ||
1 | 14 jours | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Fourni | 0-100 | 45 | Spécification standard | 600 | Commande à train d'impulsions (P1) | Côté droit | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis sphériques laminées |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24VDC | Détecteur de position | Résolveur, type incrémentiel | Largeur de la table(mm) | 41 |
Longueur de la table(mm) | 58 | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Number of Tables | 1 pièce |
Moment statique admissible MP(N•m) | 19 | Moment statique admissible MY(N•m) | 16 | Moment statique admissible MR(N•m) | 17 |
Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Force de poussée max.(N)
Spéc. environnementales
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de contrôleur
Sens de montage du moteur
Longueur des câbles(m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles