Référence pièce:
références possibles.Composants | Rail de guide | Glissière | Couvercle latéral |
Matériau | Acier | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface | - | - | Anodisation |
Accessoire | Spécifications E/S du contrôleur | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice | |||
- | Connecteur CC-Link | Connecteur DeviceNet |
Référence pièce | - | Sens de montage du moteur | - | Contrôleur | - | Module E/S | - | Longueur des câbles | - | Course | |
RS306B | - | L | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 400 | |
RS306B | - | L | - | P1 | - | 3 | - | 400 | (Contrôleur : P1) |
Vis à billes | Moteur | Détecteur de position | Température ambiante de fonctionnement, humidité |
Ø12 (C10 laminées) | Pas-à-pas | Résolveur (incrémental) | 0~40°C, 35~85%HR (sans condensation) |
Type | Pas réel (mm) | Répétabilité du positionnement (mm) | Capacité de charge max. (kg) | Force de poussée max. (N) | Course (mm) | Vitesse max. (remarque) (mm/sec) | Durée de vie nominale | Alimentation d'entrée | Points de positionnement max. | |
Horizontale | Verticale | |||||||||
RS3 | 06 | ±0.02 | 12 | 4 | 120 | 50~800 (pas de 50) | 300~190 | 10000km ou plus | DC24V ±10% | 255 points |
12 | 8 | 2 | 60 | 600~380 | ||||||
20 | 6 | - | 36 | 1000~633 |
Type | Dimensions/Poids | Course (mm) | |||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
RS3 | L (mm) | 212.5 | 262.5 | 312.5 | 362.5 | 412.5 | 462.5 | 512.5 | 562.5 | 612.5 | 662.5 | 712.5 | 762.5 | 812.5 | 862.5 | 912.5 | 962.5 |
A (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
B (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
C (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Poids (kg) | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
Référence pièce | Sélection | ||||||
Type | Pas réel (mm) | Avec ou sans frein ( 1) | Sens de montage du moteur | Contrôleur ( 2) | Module E/S | Longueur du câble (m) | Course (mm) |
RS3 | 06 | Sans : ne rien inscrire Inclus : B | Montage côté droit : R Montage côté gauche : L | Point de contrôle : C1 Commande d'impulsion : P1 (24VCC±10%) | NPN : N PNP : P CC-Link : C DeviceNet : D | 1 3 5 10 (Câble flexible) | 50~800 (incrément de 50mm) |
12 | |||||||
20 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |
- ( - ) | 14 jours ouvrables |