• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robots à axe simple RSB1/Type à courroie

Robots à axe simple RSB1/Type à courroie

(i)Remarque

  • Veuillez noter qu’en raison de la grande demande et de la pénurie des ressources des délais de livraison plus longs sont à prévoir. Merci de verifier votre offre.
Robots à axe simple RSB1/Type à courroie:Affichage d'image associés
 ■  Composants : actionneur, contrôleur, câble, (batterie), (filtre de bruit)
 ■  Accessoire
 AccessoireSpécifications E/S du contrôleur
NPN, PNPCC-LinkDeviceNet
-Connecteur CC-LinkConnecteur DeviceNet
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur factice

■  Matériau du robot/Traitement de surface
ComposantsRail de guideGlissièreCache
 MatériauAcierAluminiumAluminium
 Traitement de surface-AnodisationAnodisation

Spécifications

Référence pièce-Moteur
Direction de montage
-Contrôleur
Type
-E/S
Type
-Filtre de bruit-Câble
Longueur
-Course
RSB1-L- -N-F1-5-2550
Robots à axe simple RSB1/Type à courroie:Affichage d'image associés
■  Spécifications générales
EntraînementMoteurDétection de positionTempérature ambiante de fonctionnement, humidité
CourroieServomoteur CA
100W
Résolveur0~40°C, 35~85%HR
(sans condensation)

■ Spécifications standard         FAQ   P.504
TypeCourroie (mm)Répétabilité du positionnement (mm)Capacité de charge max. (kg)
(horizontale uniquement)
Course (mm)Durée de vie nominale (remarque)Alimentation d'entréePoints de positionnement max.
RSB1Guide 25 équiv.±0.0410150~2550 (50 pas)10000km100~115VCA 200~230VCA
±10%
255 points
(Remarque) Valeur de durée de vie de référence avec la charge en porte-à-faux max. sur les guides.
 ■ Dimensions/Poids
TYPEDimensions/PoidsCourse (mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200125013001350
RSB1L (mm)46051056061066071076081086091096010101060111011601210126013101360141014601510156016101660
A (mm)200501001502005010015020050100150200501001502005010015020050100150200
B (mm)24042060078096011401320
C (mm)-
D (mm)2
M (mm)-123456
N (mm)681012141618
Poids (kg)7.47.88.28.699.49.810.110.510.911.311.712.112.512.913.313.714.114.514.915.315.716.116.516.9
 140014501500155016001650170017501800185019001950200020502100215022002250230023502400245025002550 
L (mm)171017601810186019101960201020602110216022102260231023602410246025102560261026602710276028102860 
A (mm)501001502005010015020050100150200501001502005010015020050100150200 
B (mm)1320 
C (mm)-24042060078096011401320 
D (mm)23 
M (mm)789101112 
N (mm)202224262830 
Poids (kg)17.317.71818.418.819.219.62020.420.821.221.62222.422.823.223.62424.424.825.225.625.926.3 
Référence pièceSélection
TypeSens de montage du moteurContrôleur (1)Module E/SAvec ou sans filtre de bruit (2)CâbleCourse (mm)
RSB1Moteur horizontal à gauche : L
Spécifications
Source d'alimentation
Codeurs absolus
(avec batterie de stockage des données)
Type
incrémental
100VCA~  
200~230V CAC22AC22B
NPN : N
PNP : P
CC-Link : C
DeviceNet : D
Sans : F0
Inclus : F1
Spécifications  P.508
StandardFlexible
3.5m : 33.5m : R3
5m : 55m : R5
10m : 1010m : R10
150~2550
(incrément de 50mm)
Moteur horizontal à droite : R
Moteur en haut à gauche : LU
Moteur en haut à droite : RU
Moteur en bas à gauche : LD
Moteur en bas à droite : RD
(1) Les contrôleurs sont expédiés avec des paramètres prédéfinis pour chaque type.  (2) Un filtre de bruit est requis pour ce produit. Lorsque le client achète le filtre de bruit séparément, sélectionner "sans". Veiller à installer un parasurtenseur du côté primaire du filtre de bruit. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'instructions.

Modifications

Robots à axe simple RSB1/Type à courroie:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
RSB1-L-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-L-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-L-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-L-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-LU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-R-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-R-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-R-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-R-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RD-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RD-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RU-C22A-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
RSB1-RU-C22B-[C,​D,​N,​P]-F[0,​1]-R[3,​5,​10]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250,​1300,​1350,​1400,​1450,​1500,​1550,​1600,​1650,​1700,​1750,​1800,​1850,​1900,​1950,​2000,​2050,​2100,​2150,​2200,​2250,​2300,​2350,​2400,​2450,​2500,​2550]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Stroke
(mm)
Détecteur de position I/O Module Number of Tables Moment statique admissible MP
(N•m)
Moment statique admissible MY
(N•m)
Moment statique admissible MR
(N•m)
Sens de montage du moteur Câble(Rigide) Câble(Standard) Filtres de bruits(0:Non fourni 1:Fourni)

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Gauche, horizontal-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Gauche, horizontal3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Gauche, horizontal-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Gauche, horizontal3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En bas à gauche-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En bas à gauche3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En bas à gauche-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En bas à gauche3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En haut à gauche-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En haut à gauche3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En haut à gauche-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165En haut à gauche3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Droit, horizontal-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Droit, horizontal3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Droit, horizontal-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Droit, horizontal3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Inférieur droit-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Inférieur droit3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Inférieur droit-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Inférieur droit3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Supérieur droit-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type absoluNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Supérieur droit3 ~ 10-0 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Supérieur droit-3 ~ 100 ~ 1

-

10 jours 150 ~ 2550Résolveur, type incrémentielNPN / PNP / CC-Link / DeviceNet1 pièce188188165Supérieur droit3 ~ 10-0 ~ 1

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robots à axe simple RSB1/Type à courroie:Affichage d'image associés

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) 5.1-10.0
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg) 10 Drive Method Courroies Guide Fourni
Lead(mm) 25 Equivalent Input Power Supply AC Single Phase, 200 - 230V Largeur de la table(mm) 100
Brake Non fourni Longueur de la table(mm) 90 Positioning Repeatability(µm) ±40
Maximum Velocity(mm/sec) 1875

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique