Guides linéaires / dimensions du chariot au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges moyennes/Jeu normal:Affichage d'image associés
 TypeDimension LMatériau
Dureté
1 bloc2 blocs
Niveau standardNiveau standard
Bloc standardC-SVRC-SV2RSélectionnableRails / Blocs : acier au carbone
58HRC~62HRC
C-SVRLC-SV2RLConfigurable
Large
Bloc
Trou taraudé
C-SVWTC-SV2WTSélectionnable
C-SVWTLC-SV2WTLConfigurable
Résistance à la chaleur : -20 ~ 80°C

Spécifications

Référence pièce-L
C-SVR28
C-SVWT28
-
-
880
880
HTypeHLDimensions du blocDimension de la glissière
WL1BSxℓL2KTCbGraisseurH1W1W2CaTrou contre-aléséFG
Trou de montageET1d1xd2xh
Standard
Bloc
(1 bloc)
C-SVR
C-SVRL
(2 blocs)
C-SV2R
C-SV2RL
24100~1480
(160)
3439.326M4x522.920.86.20.5M4x0.765.513159.50.54.5x7.5x66020
28100~1960
(160)
4247.832M5x527.823.47.20.5M6x1124.516.520110.56x9.5x8.56020
33100~1960
(160)
4856.235M6x635.227.28.151M6x1124.5202312.50.97x11x96020
42120~1960
(200)
6066.440M8x840.4358.51.0M6x114823281619x14x128020
Large
Bloc
(1 bloc)
C-SVWT
C-SVWTL
(2 blocs)
C-SV2WT
C-SV2WTL
24100~1480
(160)
5239.341M5x722.920.87-M4x0.775.5131518.50.54.5x7.5x66020
28100~1960
(160)
5947.849M6x927.823.49-M6x1144.516.52019.50.56x9.5x8.56020
HLPrix unitaire
1 bloc2 blocs
C-SVRC-SVWTC-SV2RC-SV2WT
24100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
28100  --
160    
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    
760    
820    
880    
940    
1000    
1060    
1120    
1180    
1240    
1300    
1360    
1420    
1480    
1540    
1600    
1660    
1720    
1780    
1840    
1900    
1960    
33100 ---
160 - -
220 - -
280 - -
340 - -
400 - -
460 - -
520 - -
580 - -
640 - -
700 - -
760 - -
820 - -
880 - -
940 - -
1000 - -
1060 - -
1120 - -
1180 - -
1240 - -
1300 - -
1360 - -
1420 - -
1480 - -
1540 - -
1600 - -
1660 - -
1720 - -
1780 - -
1840 - -
1900 - -
1960 - -
42120 ---
200 - -
280 - -
360 - -
440 - -
520 - -
600 - -
680 - -
760 - -
840 - -
920 - -
1000 - -
1080 - -
1160 - -
1240 - -
1320 - -
1400 - -
1480 - -
1560 - -
1640 - -
1720 - -
1800 - -
1880 - -
1960 - -

■Type à dimension L configurable (incrément de 10mm)
HPrix unitaire
1 bloc2 blocs
C-SVRLC-SVWTLC-SV2RLC-SV2WTL
24    
28    
33 - -
Pour le calcul du type à dimension L configurable (incrément de 10mm), ajouter le montant situé sur la gauche au prix unitaire du type sélectionnable plus long le plus proche du type à dimension L configurable en question.

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges moyennes/Jeu normal:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-SV2R24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2R28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R33-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2R42-[200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SV2RL24-[170-1470/10]
C-SV2RL28-[170-1950/10]
C-SV2RL33-[170-1950/10]
C-SV2RL42-[210-1950/10]
C-SV2WT24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SV2WT28-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SV2WTL24-[170-1470/10]
C-SV2WTL28-[170-1950/10]
C-SVR24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVR28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR33-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVR42-[120,​200,​280,​360,​440,​520,​600,​680,​760,​840,​920,​1000,​1080,​1160,​1240,​1320,​1400,​1480,​1560,​1640,​1720,​1800,​1880,​1960]
C-SVRL24-[110-1470/10]
C-SVRL28-[110-1950/10]
C-SVRL33-[110-1950/10]
C-SVRL42-[130-1950/10]
C-SVWT24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480]
C-SVWT28-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1060,​1120,​1180,​1240,​1300,​1360,​1420,​1480,​1540,​1600,​1660,​1720,​1780,​1840,​1900,​1960]
C-SVWTL24-[110-1470/10]
C-SVWTL28-[110-1950/10]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de bloc Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Nombre de blocs Numéro de pièce nominal Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Type à dimension L Longueur du rail
(mm)
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard15242153200520013.313.340.8Type configurable160 ~ 1480
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard20282204700710018.618.675.2sélectionnable160 ~ 1960
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard233322569001060038.038.0129.7sélectionnable160 ~ 1960
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard284223093001370052.452.4201.9sélectionnable200 ~ 1960
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard15242153200520013.313.340.8Type configurable170 ~ 1470
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard20282204700710018.618.675.2Type configurable170 ~ 1950
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard233322569001060038.038.0129.7Type configurable170 ~ 1950
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard284223093001370052.452.4201.9Type configurable210 ~ 1950
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15241153200520013.313.340.8sélectionnable160 ~ 1480
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large20282204700710018.618.675.2sélectionnable160 ~ 1960
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15242153200520013.313.340.8Type configurable170 ~ 1470
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large20282204700710018.618.675.2Type configurable170 ~ 1950
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard15241153200520013.313.340.8sélectionnable100 ~ 1480
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard20281204700710018.618.675.2sélectionnable100 ~ 1960
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard233312569001060038.038.0129.7sélectionnable100 ~ 1960
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard284213093001370052.452.4201.9sélectionnable120 ~ 1960
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard15241153200520013.313.340.8Type configurable110 ~ 1470
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard20281204700710018.618.675.2Type configurable110 ~ 1950
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard233312569001060038.038.0129.7Type configurable110 ~ 1950
1 9 jours 10[Standard] Bloc standard284213093001370052.452.4201.9Type configurable130 ~ 1950
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15241153200520013.313.340.8sélectionnable100 ~ 1480
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large20281204700710018.618.675.2sélectionnable100 ~ 1960
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large15241153200520013.313.340.8Type configurable110 ~ 1470
1 9 jours 10[Large] Trou taraudé de bloc large20281204700710018.618.675.2Type configurable110 ~ 1950

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges moyennes/Jeu normal:Affichage d'image associés
■Précautions d'utilisation
Ce produit est du type entièrement à billes. Les blocs sont équipés de retenues pour empêcher les billes de dérailler.
Pour savoir comment manipuler les blocs, voir P. 525.
Les écartements radiaux et les précisions ne sont pas garantis si les blocs et les glissières sont interchangés à partir des combinaisons d'ensembles d'origine.
Les plans de référence des blocs et des rails comportent des rainures épaisses. Veiller à faire correspondre les plans de référence lors de l'utilisation.
Il est impossible de raccorder des rails bout à bout.
Le parallélisme de fonctionnement est la valeur mesurée une fois que le rail est fixé. (Ce n'est pas la valeur mesurée avant de fixer les rails avec des vis.)
La précision des guides linéaires est garantie après la fixation du rail (après avoir serré les vis sur le rail et poussé le rail sur le plan de référence).
Une courbure mineure du rail s'ajustera après le montage et n'affectera pas les performances.
■Autres
· -Remplissage avec graisse au savon de lithium (Alvania S2 de Showa Shell Sekiyu K.K).
· Graisseurs : type droit pour H24 et type coudé pour H28 et H33.
· Graisseur à visser, donc repositionnable.
· Pour l'installation et l'entretien des guides linéaires, voir P. 529.

Exemple d'utilisation

[PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges moyennes/Jeu normal:Affichage d'image associés

Informations de base

Ensemble/élément unique Set Type de rail Glissière standard Matériaux Acier au carbone
Précharge Ecartement normal Normes de précision Niveau standard Disposition des billes Type à charge moyenne et lourde
Retenue Non fourni Élément de roulement Billes Type de lubrification Base de savon au lithium lubrifié

Assistance technique