Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Dimension L | Matériau Dureté | ||
1 bloc | 2 blocs | |||
Bloc standard | C-SER | C-SE2R | Sélectionnable | Rails / Blocs : acier au carbone 58~62HRC |
C-SERL | C-SE2RL | Configurable | ||
Bloc large | C-SEWT | C-SE2WT | Sélectionnable | |
C-SEWTL | C-SE2WTL | Configurable |
Référence pièce | - | L |
C-SER30 C-SEWT30 | - - | 880 880 |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimension de la glissière | ||||||||||||||||||||
Type | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Cb | Graisseur | H1 | W1 | W2 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | |||||
1 bloc | 2 blocs | Trou de montage | E | T1 | d1xd2xh | ||||||||||||||||||
Standard | C-SER C-SERL | C-SE2R C-SE2RL | 30 | 160~1960 (220) | 44 | 98 | 32 | 50 | M5x5 | 78 | 25.4 | 8.2 | 0.5 | M4x0.7 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 12 | 0.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
40 | 160~1960 (220) | 48 | 109 | 35 | 50 | M6x6.5 | 88 | 34.2 | 12.15 | 1.0 | M6x1 | 14 | 11.5 | 20 | 23 | 12.5 | 0.9 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
45 | 200~1960 (280) | 60 | 131 | 40 | 60 | M8x10 | 105 | 38 | 11 | 1.0 | M6x1 | 14 | 11 | 23 | 28 | 16 | 1.0 | 9x14x12 | 80 | 20 | |||
Bloc large | C-SEWT C-SEWTL | C-SE2WT C-SE2WTL | 30 | 160~1960 (220) | 63 | 98 | 53 | 40 | M6x10 | 78 | 25.4 | 10 | – | M6x1 | 14 | 6.5 | 16.5 | 20 | 21.5 | 0.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
36 | 160~1960 (220) | 70 | 109 | 57 | 45 | M8x12 | 88 | 30.2 | 12 | – | M6x1 | 14 | 7.5 | 20 | 23 | 23.5 | 0.9 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 200~1960 (280) | 90 | 131 | 72 | 52 | M10x15 | 105 | 35 | 15 | – | M6x1 | 14 | 8 | 23 | 28 | 31 | 1.0 | 9x14x12 | 80 | 20 |
L | Prix unitaire | ||||
1 bloc | 2 blocs | ||||
C-SER | C-SEWT | C-SE2R | C-SE2WT | ||
30 | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
1540 | |||||
1600 | |||||
1660 | |||||
1720 | |||||
1780 | |||||
1840 | |||||
1900 | |||||
1960 | |||||
36 (C-SEWT) 40 (C-SER) | 160 | - | - | ||
220 | |||||
280 | |||||
340 | |||||
400 | |||||
460 | |||||
520 | |||||
580 | |||||
640 | |||||
700 | |||||
760 | |||||
820 | |||||
880 | |||||
940 | |||||
1000 | |||||
1060 | |||||
1120 | |||||
1180 | |||||
1240 | |||||
1300 | |||||
1360 | |||||
1420 | |||||
1480 | |||||
1540 | |||||
1600 | |||||
1660 | |||||
1720 | |||||
1780 | |||||
1840 | |||||
1900 | |||||
1960 | |||||
42 (C-SEWT) 45 (C-SER) | 200 | - | - | ||
280 | |||||
360 | |||||
440 | |||||
520 | |||||
600 | |||||
680 | |||||
760 | |||||
840 | |||||
920 | |||||
1000 | |||||
1080 | |||||
1160 | |||||
1240 | |||||
1320 | |||||
1400 | |||||
1480 | |||||
1560 | |||||
1640 | |||||
1720 | |||||
1800 | |||||
1880 | |||||
1960 |
H | Prix unitaire | |||
1 bloc | 2 blocs | |||
C-SERL | C-SEWTL | C-SE2RL | C-SE2WTL | |
30 | ||||
36 | - | - | ||
40 | - | - | ||
42 | - | - | ||
45 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de bloc | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Nombre de blocs | Numéro de pièce nominal | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Type à dimension L | Longueur du rail (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | sélectionnable | 220 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 40 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | sélectionnable | 280 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 28 | 45 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | sélectionnable | 280 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Type configurable | 230 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 40 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Type configurable | 230 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 28 | 45 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Type configurable | 290 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | sélectionnable | 220 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 23 | 36 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | sélectionnable | 280 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 28 | 42 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | sélectionnable | 360 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 20 | 30 | 2 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Type configurable | 230 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 23 | 36 | 2 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Type configurable | 230 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 28 | 42 | 2 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Type configurable | 290 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | sélectionnable | 160 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 40 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | sélectionnable | 160 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 28 | 45 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | sélectionnable | 200 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Type configurable | 170 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 23 | 40 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Type configurable | 170 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Standard] Bloc standard | 28 | 45 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Type configurable | 210 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | sélectionnable | 160 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 23 | 36 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | sélectionnable | 160 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 28 | 42 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | sélectionnable | 200 ~ 1960 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 20 | 30 | 1 | 20 | 11300 | 24800 | 260.7 | 260.7 | 263.3 | Type configurable | 170 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 23 | 36 | 1 | 25 | 14800 | 31900 | 380.2 | 380.2 | 388.9 | Type configurable | 170 ~ 1950 | ||
1 | 9 jours | 10 | [Large] Trou taraudé de bloc large | 28 | 42 | 1 | 30 | 21800 | 45700 | 654.1 | 654.1 | 672.9 | Type configurable | 210 ~ 1950 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Set | Type de rail | Glissière standard | Matériaux | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Précharge | Ecartement normal | Normes de précision | Niveau standard | Disposition des billes | Type à charge moyenne et lourde |
Retenue | Non fourni | Élément de roulement | Billes | Type de lubrification | Base de savon au lithium lubrifié |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Nombre de blocs
Numéro de pièce nominal
Type à dimension L
Longueur du rail(mm)
[170-1950/10mmunités]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles