Vis à billes / bride compacte / diamètre 8 / Pas 2 / C10 / < 50µ / acier / 58-62HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMateriauDuretéTraitement de surfaceMateriauDuretéTraitement de surface
Ecrou compactBSSCBSSCKC1082EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
-EN 1.7258 équiv.Cémenté
58~62HRC
-

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
BSSC0802-200    
BSSCK0802-200-F12-P4.5
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Compact
Écrou
C10BSSC0802100~4007.54.5L-461.28.15(7)4 tours, 1 rangée1.172.10,05 ou inf.Droite
BSSCK8~134, 4.5L-(38.5+F)
* F et P sont configurables pour BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSSC0802-[100-400/1]
BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,​4.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Système de circuit Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Diam. de l'arbre P
(φ)
1 10 jours Type de déflecteur d'extrémité100 ~ 4007.54.5Fixe-
1 10 jours Type à tube100 ~ 4008 ~ 13-configurable4 ~ 4.5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés
Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 8 au pas de 2:Affichage d'image associés
■Remarques
Remplie de graisse au savon de lithium (graisse Alvania S2 fabriquée par Showa Shell Sekiyu K.K).
Pour connaître la précision des vis à billes, voir P.2223 et P.2224.
Pour plus de détails sur les unités de soutien, voir P.753 ~ P.778.
Attention : ne pas laisser les écrous dépasser et ne pas déposer les écrous des arbres de vis.
Les billes risquent sinon de tomber ou les pièces de recirculation des billes risquent de s'abimer.
Utiliser la position "* collier" sur le schéma pour le collier accessoire. Utiliser l'un des colliers accessoires de l'unité de soutien du côté de l'écrou de fixation.
Ne pas incliner l'ensemble de vis à billes car l'écrou risquerait de tomber de l'arbre, entraîné par son propre poids.

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C10 D.E. de l'arbre de vis(φ) 8 Vis-mère(mm) 2
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Jeu axial Max. 0.05 Structure de l'écrou Simple Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 4
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 1170 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 2100 Type de graisse Standard
Taille de l'écrou Compact

Produits complémentaires

Assistance technique