Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à écrou | Type | Niveau de précision | Diam. de l'arbre | Pas | Arbre de vis | Écrou | |||||
Standard | Configurable F, P | Materiau | Dureté | Traitement de surface | Materiau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Ecrou standard | C-BSSC | C-BSSCK | C10 | 8 | 2 | EN 1.1203 équiv. | Trempé par induction 58 ~ 62HRC | - | EN 1.7242 équiv. | Cémenté 58~62HRC | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P |
C-BSSC0802 | - | 200 | ||||
C-BSSCK0802 | - | 200 | - | FS | - | P4 |
Type à écrou | Niveau de précision | Référence pièce | Incrément de 1mm | Y | Diam. bille | Diam. centre bille | Diam. int. de la vis | Nombre de circuits | Capacité de charge de base | Jeu axial | Sens de torsion | |||||
Type | D.E. de l'arbre de vis | Pas | L | *F | *P | C (dynamique) kN | Co (statique) kN | |||||||||
Standard Écrou | C10 | C-BSSC | 08 | 02 | 100~400 | 7.5 | 4.5 | L-46 | 1.2 | 8.41 | (7.21) | 1 tour, 3 rangées | 1.2 | 2.1 | 0,05 ou inf. | Droite |
C-BSSCK | 8~13 | 4, 4.5 | L-(38.5+F) | |||||||||||||
* F et P sont configurables pour C-BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-BSSC0802-[100-400/1] |
C-BSSCK0802-[100-400/1]-F[8-13/1]-P[4,4.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale de l'arbre L (mm) | Longueur F de l'extrémité de l'arbre (mm) | Diam. de l'arbre P (Ø) | Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 100 ~ 400 | 7.5 | 4.5 | Fixe | ||
1 | 10 jours | 100 ~ 400 | 8 ~ 13 | 4 ~ 4.5 | configurable |
Loading...
Type | Cuivre | Type à écrou | Écrous standard | Forme de la bride | Forme ronde avec 2 côtés usinés |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de précision | C10 | D.E. de l'arbre de vis(φ) | 8 | Vis-mère(mm) | 2 |
Précharge | Non préchargé | Conditions d'utilisation | Standard | Sens de torsion | Droit |
Jeu axial | Max. 0.05 | Structure de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type à embout de protection |
Nombre de circuits(rangées x enroulements) | 1 x 3 | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 1200 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 2100 |
Matériau | EN 1.1203 Equiv. | Traitement de la surface de l'arbre de vis | Non fourni | Taille de l'écrou | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale de l'arbre L(mm)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre(mm)
Diam. de l'arbre P(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles