• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 12 au pas de 4 ou 10/conforme DIN69051

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-BSSCK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 12 au pas de 4 ou 10/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Standard
Écrou
C-BSSCC-BSSCKC10125EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
58~62HRC
-EN 1.7242 équiv.Cémenté
58~62HRC
-
10


* Collier inclus (x1)
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : oxydé noir

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
C-BSSC1205
C-BSSCK1205
-
-
600
1284

-

F20

-

P8
Type à écrouPrécision
Qualité
Référence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam.
centre bille
Diam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseTolérance
Jeu
Sens de
torsion
TypeArbre de vis
D.E.
PasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Standard
Écrou
C10C-BSSC1205150~800158L-652.512.3(9.8)2.8 tours, 1 rangée1.84.10,05 ou inf.Droite
C-BSSCK15~245~8L-(50+F)
C-BSSC10158L-6523.50,10 ou inf.
C-BSSCK15~245~8L-(50+F)
* F et P sont configurables pour C-BSSCK uniquement. F≤Px3 kgf=Nx0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 12 au pas de 4 ou 10/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
C-BSSCK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Structure de l'écrou Système de circuit Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)

-

8 jours SimpleType à embout de protection150 ~ 8001800410015 ~ 245 ~ 8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 12 au pas de 4 ou 10/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
Niveau de précision C10 D.E. de l'arbre de vis(φ) 12 Vis-mère(mm) 5
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Jeu axial Max. 0.05 Nombre de circuits(rangées x enroulements) 1 x 2.8 Matériau EN 1.1203 Equiv.
Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) configurable Taille de l'écrou Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique