Vis à billes / arbre Ø 15 / pas 5, 10, 16, 20 / économique / DIN69051

Vis à billes / arbre Ø 15 / pas 5, 10, 16, 20 / économique / DIN69051

(i)Remarque

  • Le retrait de l'écrou de bille de l'arbre de la vis entraîne la chute de la bille et la vis à billes devient inutilisable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20/conforme DIN69051:Affichage d'image associés
ÉcrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePlombArbre de visÉcrou
TypeStandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Écrou standardC-BSSTAC-BSSTAKC7155, 10EN 1.1203 équiv.Trempage par induction 58 à 62 HRC-EN 1.7242 équiv.Trempe de 58 à 62 HRC-
C-BSSCAC-BSSCAKC1016, 20

Spécifications

Référence-L-F-P
C-BSSCA1520-500    
C-BSSCAK1505-1084-F15-P6
Écrou
Type
Niveau de précisionRéférenceIncréments de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu
axial
Sens de torsion
TypeArbre de vis
D.E.
PlombL*F*PC (dynamique) kNCo (statique)
kN
Écrou standardC7C-BSSTA155150~12001510L - 672.77815.672(12.894)3.8 tours, 1 rangée3.67.40.10 ou inf.Droite
C-BSSTAK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCA1510L - 67
C-BSSCAK15~306~10L - (52 + F)
C7C-BSSTA10200~12001510L - 672.8 tours, 1 rangée
C-BSSTAK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCA1510L - 67
C-BSSCAK15~306~10L - (52 + F)
C7C-BSSTA161510L - 671.8 tour, 1 rangée3.07.1
C-BSSTAK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCA1510L - 67
C-BSSCAK15~306~10L - (52 + F)
C7C-BSSTA201510L - 674.19.3
C-BSSTAK15~306~10L - (52 + F)
C10C-BSSCA1510L - 67
C-BSSCAK15~306~10L - (52 + F)
*F et P sont configurables uniquement pour C-BSSCHK et C-BSSTHK. F ≤ P x 3 Y (plage de déplacement d’écrou) > (longueur totale de l’écrou) kgf = N x 0.101972

Modifications

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-BSSCA1505-[150-1200/1]
C-BSSCA1510-[200-1200/1]
C-BSSCA1516-[200-1200/1]
C-BSSCA1520-[200-1200/1]
C-BSSCAK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCAK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTA1505-[150-1200/1]
C-BSSTA1510-[200-1200/1]
C-BSSTA1516-[200-1200/1]
C-BSSTA1520-[200-1200/1]
C-BSSTAK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTAK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de précision Vis-mère
(mm)
Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable)
1 10 jours C1051 x 3.8150 ~ 120036007400--Fixe
1 10 jours C10101 x 2.8200 ~ 120036007400--Fixe
1 10 jours C10161 x 1.8200 ~ 120030007100--configurable
1 10 jours C10201 x 1.8200 ~ 120041009300--Fixe
1 10 jours C1051 x 3.8150 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10configurable
1 10 jours C10101 x 2.8200 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10configurable
1 10 jours C10161 x 1.8200 ~ 12003000710015 ~ 306 ~ 10Fixe
1 10 jours C10201 x 1.8200 ~ 12004100930015 ~ 306 ~ 10configurable
1 10 jours C751 x 3.8150 ~ 120036007400--configurable
1 10 jours C7101 x 2.8200 ~ 120036007400--configurable
1 10 jours C7161 x 1.8200 ~ 120030007100--configurable
1 10 jours C7201 x 1.8200 ~ 120041009300--configurable
1 10 jours C751 x 3.8150 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10Fixe
1 10 jours C7101 x 2.8200 ~ 12003600740015 ~ 306 ~ 10Fixe
1 10 jours C7161 x 1.8200 ~ 12003000710015 ~ 306 ~ 10Fixe
1 10 jours C7201 x 1.8200 ~ 12004100930015 ~ 306 ~ 10Fixe

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

Écrou
Type
Niveau de précisionRéférencePrix unitaire en JPY : 1 à 4 pièces.
L150~200L201~400L401~600L601~800L801~900L901~1200
Écrou standardC7C-BSSTA1505      
C10C-BSSCA1505      
C7C-BSSTA1510      
C10C-BSSCA1510      
C7C-BSSTA1516      
C10C-BSSCA1516      
C7C-BSSTA1520      
C10C-BSSCA1520      

Plus d'informations

[PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées/dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20/conforme DIN69051:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Type à écrou Écrous standard Forme de la bride Forme ronde avec 2 côtés usinés
D.E. de l'arbre de vis(φ) 15 Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard
Sens de torsion Droit Jeu axial Max. 0.10 Structure de l'écrou Simple
Système de circuit Type à embout de protection Matériau EN 1.1203 Equiv. Traitement de la surface de l'arbre de vis Non fourni
Taille de l'écrou Standard

Assistance technique